客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.

Arista兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC

#140095
#140095

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W 單工 LC 單模

NT$71,518.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
10 銷量
2 評價
5 問答
16件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

適用於乙太網和數據中心的 Arista Networks 兼容 100GBASE-BX20 QSFP28 光模組(單模,1280nm-TX/1310nm-RX、20km,LC,DOM)

Arista 兼容 QSFP28 光模組通過 LC 連接器使用 1280nmTx/1310nmRx 波長,通過單模光纖 (單模) 提供長達 20km 的 100GBase-BX 吞吐量。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。

規格參數
型號名
QSFP28-100G-BX20
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.1Gbps
波長
1280nm-TX/1310nm-RX
傳輸距離
20km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收類型
PIN
發射光功率
-4.3~4.5dBm
接收靈敏度
-14.5dBm
最大功率預算
13dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
擴展溫度範圍
-20 ~ 85°C
協議
QSFP28 MSA
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
全面性能檢測#採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
中心波長
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
介面
單工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
20km
20km
20km
光纖類型
單模
單模
單模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
溫度範圍
-20~85°C (延展級)
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
105GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (5)BIDI光模組 (1)常規 vs BIDI (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)兼容光模組 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

G***h

United States

November 15, 2023
5.0
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***e

United States

April 08, 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄