該25GBASE SFP28光模組通過LC單工連接器使用1270nm-TX/1330nm-RX波長在單模光纖 (單模) 上提供長達20km的25GBase-BX吞吐量。該雙向單元必須與另一個具有互補波長的光模組或網路設備一起使用。它符合IEEE 802.3cc、SFP MSA、SFP28 MSA、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431和CEI-28G-VSR標準。內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時運行參數。它為25G乙太網、電信和數據中心提供25GBASE乙太網連接選項。
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/142739.main.jpeg)
單擊打開
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142739.main.jpeg)
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142739.B.jpeg)
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142739.C.jpg)
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142739.D.jpeg)
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142739.E.jpg)
![定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142739.F.jpg)
定製25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM 單工LC
#142739
#142739
NT$3,702.00
FS P/N: SFP28-25G-BX20FS P/N: SFP28-25G-BX20
16 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
186件現貨 中國倉, 預計28 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
25GBASE SFP28光模組 (單模, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC連接器, DOM數字光學監測)
規格參數
型號名
SFP28-25G-BX20
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最遠傳輸距離
20km
介面
單工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB BiDi
接收器類型
PIN
發射光功率
0~6dBm
接收靈敏度
<-14dBm
功率預算
9.5dB
接收過載
2.5dB
功耗
≤1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
CDR
發射端和接受端內置CDR
協議
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
特徵概述
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
定製兼容品牌
均在主機設備中測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄