戴爾兼容SFP28光模組通過LC單工連接器使用1270nm-發射/1330nm-接收的波長在單模光纖上提供高達25GBase-BX吞吐量,最大傳輸距離可達40km。這個雙向裝置須與另一個互補波長的光模組或網路設備一起使用。它為25G乙太網、電信機房、數據中心和5G網路前沿陣地提供連接選項。符合SFP28 MSA, CPRI和eCPRI標準。
![戴爾(Dell)兼容25GBASE SFP28光模組 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230518152400rq93tq.jpg)
單擊打開
![戴爾(Dell)兼容25GBASE SFP28光模組 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230518152400rq93tq.jpg)
![戴爾(Dell)兼容25GBASE SFP28光模組 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928181150p6xevr.jpg)
戴爾(Dell)兼容25GBASE SFP28光模組 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM 單工LC
#142742
#142742
NT$13,034.00
FS P/N: SFP28-25G-BX40FS P/N: SFP28-25G-BX40
14 銷量
6 評價
2 問答
兼容品牌:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾兼容25GBASE-BX40 SFP28光模組, 適用於數據中心和電信機房(單模, 1310/1270nm, 40km, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP28-25G-BX40
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
1310nm-TX/1270nm-RX
最遠傳輸距離
40km
介面
單工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB BiDi
接收器類型
APD
發射光功率
0~6dBm
接收靈敏度
<-18dBm
功率預算
18dB
接收過載
2dBm
功耗
1.2W
消光比
3.5dB
CDR
發射端和接受端內置CDR
FEC 功能
支持@40km, Not 支持@30km
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163912151661b3026cbf9f86.69731387.jpeg.webp)
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
用戶提問
提問
所有 (2)CDR (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
W***r
United States
May 08, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
確認購買
有幫助 4
評論 0D***y
United States
April 21, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
確認購買
有幫助 3
評論 0C***e
Denmark
January 20, 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄