戴爾力騰(Force10) GP-SFP2-1S兼容的SFP光模組通過多模LC光纖跳線支持高達550m的鏈接長度,且支持波長為850nm。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Dell交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328113519o3do1n.jpg)
單擊打開
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/images/zDutOenAgzGrEeYo.jpg)
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328113519o3do1n.jpg)
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835cd7qzb.jpg)
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835o8b42e.jpg)
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812083561s6yo.jpg)
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835fjt6ag.jpg)
![力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m 這張圖片是關於SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812153317ujmm8z.jpg)
力騰(Force10)兼容GP-SFP2-1S SFP千兆光模組 850nm 550m
#13278
#13278
NT$218.00
FS P/N: SFP1G-SX-85FS P/N: SFP1G-SX-85
565 銷量
1.9K 評價
7 問答
模塊類型:
3102件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾力騰(Force10)GP-SFP2-1S 兼容 1000BASE-SX 光模組(多模多模、850nm、550m、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
GP-SFP2-1S
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
850nm
傳輸距離
550m@OM2 多模
介面
LC 雙工
激光器類型
VCSEL 850nm
光纖類型
多模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收靈敏度
< -17dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
MSA, IEEE 802.3z
質保
5 年
兼容品牌
力騰(Force10)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401112632m23yi7.jpg)
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083016495668r65x.jpg)
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1647
212
86
1
1
K***n
Australia
February 12, 2024
I can't say enough about the great support we received from FS.
Got the devices up and running. Many thanks to Sylvia & Rig for their help.
Got the devices up and running. Many thanks to Sylvia & Rig for their help.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄