客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.
這張圖片是關於FHD-FAP8MTP12UU.

FHD 8口 MTP®-12 OM3/OM4光纖適配器面板 Up-Up鍵 黑色

#144000
#144000

Up-Up 1U FHD機箱中最多可容納384芯

NT$3,391.00
FS P/N: FHD-FAP8MTP12UU
FS P/N: FHD-FAP8MTP12UU
211 銷量
0 評價
1 問答
4件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

FHD Series Adapter Panel of 8 MTP® Connector, Key Up to Key Up

FHD series high density adapter panel pre-loaded with fiber adapters that serve as the intermediate connection between the backbone and the patch cable, provides a more stable, compact solution for the network. Further, the key up to key up method does not support single mode with standards compliant connector endfaces. The US Conec』s MTP® brand adapters are fully compliant with IEC Standard 61754-7 and TIA 604-5.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

規格參數
適配器數量
8
適配器類型
MTP
光纖類型
多模OM3/OM4
鍵類型
Up-Up對齊
適配器顏色
黑色
面板材質
冷軋鋼,黑色磨砂塗層
使用壽命
≤500次插拔次數
尺寸 (HxW)
35x109mm(1.38''x4.29'')
認證
ISO9001、ISO14001、RoHS
應用搭配
FHD系列配線箱

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

同色系光纖布線解決方案
快速連接部署

FHD適配器面板可快速卡入機箱,廣泛用於光纖主幹布線、分支布線和設備布線等區域。

清晰序號標

防水耐磨,便於快速識別和安裝

推拉鎖扣

免工具安裝和拆卸,便於快速部署

結構升級

雙層冷軋鋼板牢牢固定適配器

滿足多場景化布線
產品介紹

FHD Series Adapter Panel of 8 MTP® Connector, Key Up to Key Up

FHD series high density adapter panel pre-loaded with fiber adapters that serve as the intermediate connection between the backbone and the patch cable, provides a more stable, compact solution for the network. Further, the key up to key up method does not support single mode with standards compliant connector endfaces. The US Conec』s MTP® brand adapters are fully compliant with IEC Standard 61754-7 and TIA 604-5.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

規格參數
適配器數量
8
適配器類型
MTP
光纖類型
多模OM3/OM4
鍵類型
Up-Up對齊
適配器顏色
黑色
面板材質
冷軋鋼,黑色磨砂塗層
使用壽命
≤500次插拔次數
尺寸 (HxW)
35x109mm(1.38''x4.29'')
認證
ISO9001、ISO14001、RoHS
應用搭配
FHD系列配線箱

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
同色系光纖布線解決方案
快速連接部署

FHD適配器面板可快速卡入機箱,廣泛用於光纖主幹布線、分支布線和設備布線等區域。

清晰序號標

防水耐磨,便於快速識別和安裝

推拉鎖扣

免工具安裝和拆卸,便於快速部署

結構升級

雙層冷軋鋼板牢牢固定適配器

滿足多場景化布線

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$3,391.00

4件現貨 中國倉