VDG-T1001 為傳統電話系統提供了經濟高效的補充,以帶來 VoIP 的真正優勢。 VDG-T1001 是單埠 VoIP E1/T1/J1 網關(VoIP 到 E1/T1/J1,以及 E1/T1/J1 到 VoIP),最多支持 30 個並發呼叫。它旨在彌合 E1/T1/J1 和 VoIP 網路之間的差距。將 VDG-T1001 集成到現有網路中將允許通過 SIP 中繼進行廉價通信。此外,它還可以將 VoIP 系統與傳統運營商的 E1/T1/J1 服務連接起來。
VDG-T1001 T1/E1 網關是數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。