客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.
這張圖片是關於VDG-T1002.

VDG-T1002, 具有2個埠的E1/T1/PRI VoIP網關, 支持多達60路並發呼叫

#144386
#144386

中小型企業 Web圖形用戶界面

NT$156,443.00
FS P/N: VDG-T1002
FS P/N: VDG-T1002
15 銷量
5 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 04 Sep, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

VDG-T1002, 具有2個埠的E1/T1/PRI VoIP網關, 支持多達60路並發呼叫

VDG-T1002 為傳統電話系統提供了經濟高效的補充,以帶來 VoIP 的真正優勢。 VDG-T1002 是一款雙埠 VoIP E1/T1/J1 網關(VoIP 到 E1/T1/J1,以及 E1/T1/J1 到 VoIP),最多支持 60 個並發呼叫。它旨在彌合 E1/T1/J1 和 VoIP 網路之間的差距。將 VDG-T1002 集成到現有網路中將允許通過 SIP 中繼進行廉價通信。此外,它還可以將 VoIP 系統與傳統運營商的 E1/T1/J1 服務連接起來。

VDG-T1002 T1/E1 網關是數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。

規格參數
E1/T1/J1埠
2
並發通話數
60
協議
SIP (RFC3261)
支持 T.38 Fax
Yes
傳輸協議
UDP, TCP, TLS, SRTP
管理
Web GUI
LAN
10/100/1000Mbps
WAN
10/100/1000 Mbps
電源
100-240V/AC
尺寸 (H × W × D)
44 x 160 x 213 mm
工作溫度
0°C至40°C
存儲溫度
-20°C至65°C
濕度
10-90% 無冷凝
DDNS
支持
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

傳統電話系統轉換為VoIP的成本效益

飛速(FS)網關可將您的傳統電話設備連接到VoIP系統,無需完全淘汰傳統系統即可享受VoIP的好處。

支持多種協議和語音編解碼的技術支持

該技術支持靈活採用SIP/UDP/PRI/SS7/R2協議,並且通過支持G.711A/G.711U/G.729G/GSM編解碼器確保高清語音質量。

產品介紹

VDG-T1002, 具有2個埠的E1/T1/PRI VoIP網關, 支持多達60路並發呼叫

VDG-T1002 為傳統電話系統提供了經濟高效的補充,以帶來 VoIP 的真正優勢。 VDG-T1002 是一款雙埠 VoIP E1/T1/J1 網關(VoIP 到 E1/T1/J1,以及 E1/T1/J1 到 VoIP),最多支持 60 個並發呼叫。它旨在彌合 E1/T1/J1 和 VoIP 網路之間的差距。將 VDG-T1002 集成到現有網路中將允許通過 SIP 中繼進行廉價通信。此外,它還可以將 VoIP 系統與傳統運營商的 E1/T1/J1 服務連接起來。

VDG-T1002 T1/E1 網關是數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。

規格參數
E1/T1/J1埠
2
並發通話數
60
協議
SIP (RFC3261)
支持 T.38 Fax
Yes
傳輸協議
UDP, TCP, TLS, SRTP
管理
Web GUI
LAN
10/100/1000Mbps
WAN
10/100/1000 Mbps
電源
100-240V/AC
尺寸 (H × W × D)
44 x 160 x 213 mm
工作溫度
0°C至40°C
存儲溫度
-20°C至65°C
濕度
10-90% 無冷凝
DDNS
支持
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
傳統電話系統轉換為VoIP的成本效益

飛速(FS)網關可將您的傳統電話設備連接到VoIP系統,無需完全淘汰傳統系統即可享受VoIP的好處。

支持多種協議和語音編解碼的技術支持

該技術支持靈活採用SIP/UDP/PRI/SS7/R2協議,並且通過支持G.711A/G.711U/G.729G/GSM編解碼器確保高清語音質量。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$156,443.00

可提前預購