QSFP+光模組通過LC雙工連接器在1310nm波長的單模光纖上實現長達20km的40GBASE乙太網傳輸。該光模組符合SFF-8436 QSFP+ MSA和RoHS標準。數字診斷功能也可通過QSFP+ MSA指定的I2C介面獲得,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-LR4-40G-20更改為QSFP-ELR4-40G,但產品本身並未改變。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/145675.main.jpeg)
單擊打開
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145675.main.jpeg)
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145675.B.jpeg)
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145675.C.jpeg)
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145675.D.jpeg)
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145675.E.jpeg)
![定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ELR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818111142x3fwg7.jpg)
定製40GBASE-LR4 QSFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC
#145675
#145675
NT$9,923.00
FS P/N: QSFP-ELR4-40GFS P/N: QSFP-ELR4-40G
11 銷量
6 評價
2 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
標籤服務:
82件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
56件在途庫存 , 最快12 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
5 年保修
用於乙太網和數據中心的40GBASE-LR4 QSFP+光模組(單模, 1310nm, 20km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-ELR4-40G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
20km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB CWDM
接收器類型
PIN
發射光功率
-4.5~2.3dBm
接收靈敏度
<-12.5dBm
功率預算
8dB
接收過載
3.3dBm
功耗
<3.5W
消光比
>3.5dB
商業溫度
0~70°C(32~158°F)
協議
QSFP+ MSA, SFF-8436
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220124/164299769261ee27bc7e3ae2.02477101.jpeg.webp)
特徵概述
40G數據中心連接
QSFP+光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到40G傳輸。
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)兼容性 (1)連接 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
W***e
United States
September 12, 2023
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything』s been great.
確認購買
有幫助 15
評論 0M***a
United States
April 04, 2023
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
確認購買
有幫助 0
評論 0G***s
United Kingdom
March 31, 2023
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄