400GBASE-PLR4 模塊使用 MTP/MPO-12 連接器支持長達 10 km的並行 單模 鏈路長度。它符合 IEEE 802.3bs 協議和 400GAUI-8 標準。 400 Gbps 乙太網信號通過四個平行通道傳輸,每個通道一個波長。它可以用作 QSFP-LR-100G 的 4x100G 分線。
注意:飛速(FS)產品編號已從QSFPDD-PLR4-400G更改為QDD-PLR4-400G,但產品本身沒有發生變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了更改。
![定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO 這張圖片是關於k.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240419115452ir985q.jpg)
單擊打開
![定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO 這張圖片是關於k.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419115452ir985q.jpg)
![定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO 這張圖片是關於k.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419115458897h9d.jpg)
![定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145692.C.jpeg)
![定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO 這張圖片是關於k.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191155021s8btg.jpg)
![定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145692.E.jpeg)
定製4x100GBASE-PLR4 QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO
#145692
#145692
NT$40,409.00
FS P/N: QDD-PLR4-400GFS P/N: QDD-PLR4-400G
0 銷量
0 評價
7 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM 光模組(單模,1310nm,10km,MTP/MPO、DOM)
規格參數
型號名
QDD-PLR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFPDD
傳輸速率
400Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
MTP/MPO-12 APC
光纖類型
單模SMF
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-1.9~4.8dBm
接收靈敏度
-8.2dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
5.8dBm
功耗
<10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX&RX
主機前向糾錯碼
支持
協議
符合 QSFP-DD MSA 標準
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211211734291r6imi.jpg)
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 2.4E10-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大線纜距離 | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
封裝技術 | COB | BOX | COB | BOX |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 400G到4x100G分線 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄