客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.

0.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,橙色,PVC CM

#145852
#145852

雙絞線 多股 純裸銅 550 MHz PoE+ T568B 福祿克測試

NT$103.00
FS P/N: C6UTPSGSPVC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
6K 銷量
8 評價
7 問答
201件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
180件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T

Cat6極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。

規格參數
規格
Cat6六類細經
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.5m(包含插口)
導體材料
無氧純銅線
導線類型
絞合
傳輸速率
1000Base-T和10GBase-T
帶寬
250MHz
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
最長傳輸距離
100M
雙絞對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度規格
Cat6六類細經
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.5m(包含插口)
導體材料
無氧純銅線
導線類型
絞合
傳輸速率
1000Base-T和10GBase-T
帶寬
250MHz
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
最長傳輸距離
100M
雙絞對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C (-40°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (-14°F-122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護

RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。

RJ45水晶頭

它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等兼容。

PVC外護套材質

PVC外護套具有良好的阻燃性能。

水晶頭保護套

水晶頭保護套增加了插拔時的摩擦力。

美國福祿克(Fluke)性能測試

飛速(FS)Cat6細經網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。

線纜類型
Cat6扁平無卡扣
Cat6無卡扣
Cat6 無卡扣
外護套
PVC (扁平無卡扣)
PVC CM (圓形)
PVC CM (圓形)
支持速率
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
線規(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
長度
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
屏蔽類型
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
線纜外徑(mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
用戶提問
提問
所有 (7)應用 (2)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)產品對比 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    5.0
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    8
    0
    0
    0
    0

    C***n

    Canada

    September 28, 2023
    5.0
    The snagless design of the connectors is a thoughtful addition, ensuring easy and secure connections without worrying about damaging the cable or the ports on my devices. This feature is particularly helpful when I need to switch devices or relocate my setup frequently.
    確認購買
    有幫助 7
    評論 0

    F***a

    United States

    July 15, 2023
    5.0
    I was quite satisfied with the labeling, packaging, and quality of the cables. Everything arrived in perfect condition. The color is vibrant and fantastic! The smaller AWG really helps in a dense cabling environment. I love that the cables』 boots are translucent, too! The packaging for the blue cables was astronomically better (protection insulation, wrapped, fully and securely taped/ sealed shipping box, and fully protected). I will be recommending you to others and using your products in future projects.
    確認購買
    有幫助 6
    評論 0

    C***e

    Denmark

    January 04, 2023
    5.0
    I just recieved the cables today, they look spectacular! I said that I want a more concise packaging of network cables and is just how I wanted it to be.
    確認購買
    有幫助 5
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄