客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-ESR4-100G.
01:07
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於QSFP-ESR4-100G.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.

Arista 100GBASE-XSR4兼容100GBASE-ESR4 QSFP28多模光模組 850nm 300m DOM MTP/MPO-12

#147612
#147612

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-ESR MTP-12 多模

NT$3,391.00
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
71 銷量
6 評價
1 問答
73件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Arista Compatible 100GBASE-ESR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)

兼容 100GBASE-ESR4 QSFP28 光模組(多模,850nm,300m、MTP/MPO、DOM)

Arista 100GBASE-XSR4 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 850nm 波長的 100GBASE 乙太網吞吐量在 OM3 多模 上高達 200m 或在 OM4 多模 上高達 300m。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。
憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適合使用在關鍵位置光纖網路,如 100GBASE 乙太網。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-ESR4-100G更改為QSFP-ESR4-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
Arista兼容型號名
1QSFP-100G-XSR4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
傳輸距離
200m@OM3/300m@OM4
介面
MTP /MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-4~4dBm
接收靈敏度
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>2dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持 RS-FEC
協議
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗節能
內置Macom 晶元能夠在100G連接中穩定傳輸和低功耗, 節約能源並減少散熱。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
中心波長
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
介面
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
雙工LC
雙工LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
最大傳輸距離
200m@OM3
300m@OM4
500m
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
光纖類型
多模
單模
多模
多模
單模
單模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
晶元
Macom 晶元
Semtech 晶元
Macom 晶元
II-VI Finisar 晶元
Macom 晶元
Semtech 晶元
應用
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
200G到 2x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
200G到 2x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
10G升級解決方案
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
用戶提問
提問
所有 (1)Arista 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
6
0
0
0
0

N***s

Australia

May 27, 2023
5.0
Quick delivery. Worked Great!
確認購買
有幫助 4
評論 0

C***m

Australia

April 27, 2023
5.0
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
確認購買
有幫助 6
評論 0

B***r

New Zealand

April 06, 2023
5.0
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄