客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPSGPVC.

0.9m Cat6a超六類 雙屏蔽(SFTP)網路跳線,26AWG 卡溝設計,紅色,PVC CM

#148286
#148286

雙絞線 多股 純裸銅 550 MHz PoE++ EMI T568B 福祿克測試

NT$81.00
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
4.6K 銷量
29 評價
16 問答
428件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
300件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6a 無卡扣屏蔽 (S/FTP) 乙太網網路跳線,26AWG,10GBase-T

Cat6a 網路跳線是室內數據中心應用的高性價比解決方案,在 100 米電纜內支持高達 10GBase-T 和 500MHz。 它完全向下兼容所有更低速率的網線。

FS cat6a 跳線導體採用純裸銅,具有高導電性和低信號傳輸衰減。 護套材料為新型環保材料PVC CM,耐用、阻燃、耐彎曲。Cat6a線纜採用八芯四對精準對絞技術,並通過Fluke測試,可以保證能夠提供穩定的高速網路連接,確保數據傳輸的準確性和可靠性。

規格參數
規格
Cat6a
屏蔽類型
屏蔽 (S/FTP)
線纜外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.9m(包括插頭)
導體材料
無氧純銅線
導體類型
絞合線
傳輸速率
10GBase-T
帶寬
550MHz
線規(AWG)
26 (7/0.16mm)
線纜外徑(mm)
6.2 ± 0.3
最大傳輸距離
100m
雙絞線對
4對
網線線序
T568B, 直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20- 75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10-50°C (14 - 122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持10GBase-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護

RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。

RJ45 模塊化插頭

它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等設備兼容。

PVC 外護套

PVC 外護套具有良好的阻燃性能。

應力消除護套

防塵套增加了插拔時的摩擦力。

美國福祿克(Fluke)性能測試

飛速(FS)網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。

用戶提問
提問
所有 (16)應用 (1)連接 (1)產品對比 (1)推薦產品 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
29
0
0
0
0

t***n

Denmark

April 15, 2024
5.0
Think of making the packeting different. It takes quite a long time to cut open all the plastic bags
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***t

United States

November 19, 2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
確認購買
有幫助 1
評論 0

G***a

United Kingdom

November 15, 2023
5.0
It』s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄