Cat6a 網路跳線是室內數據中心應用的高性價比解決方案,在 100 米電纜內支持高達 10GBase-T 和 500MHz。 它完全向下兼容所有更低速率的網線。
FS cat6a 跳線導體採用純裸銅,具有高導電性和低信號傳輸衰減。 護套材料為新型環保材料PVC CM,耐用、阻燃、耐彎曲。Cat6a線纜採用八芯四對精準對絞技術,並通過Fluke測試,可以保證能夠提供穩定的高速網路連接,確保數據傳輸的準確性和可靠性。
單擊打開
Cat6a 網路跳線是室內數據中心應用的高性價比解決方案,在 100 米電纜內支持高達 10GBase-T 和 500MHz。 它完全向下兼容所有更低速率的網線。
FS cat6a 跳線導體採用純裸銅,具有高導電性和低信號傳輸衰減。 護套材料為新型環保材料PVC CM,耐用、阻燃、耐彎曲。Cat6a線纜採用八芯四對精準對絞技術,並通過Fluke測試,可以保證能夠提供穩定的高速網路連接,確保數據傳輸的準確性和可靠性。
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45 模塊化插頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等設備兼容。
PVC 外護套
PVC 外護套具有良好的阻燃性能。
應力消除護套
防塵套增加了插拔時的摩擦力。
飛速(FS)網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
J***n
United States
B***t
United States
G***a
United Kingdom