客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.
這張圖片是關於MXP200G-210.

MXP200G-210,2x 100G QSFP28/4× 56G QSFP+/10x 40G QSFP+轉2x 200G CFP2復用轉發器,適配 NX N40管理機箱

#148743
#148743

ETH/SDH/OTN/FC FEC 8QAM/16QAM/QPSK AES-256

NT$199,061.00
FS P/N: MXP200G-210
FS P/N: MXP200G-210
7 銷量
6 評價
2 問答
10件現貨 中國倉, 預計03 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

MXP200G-210,2x 100G QSFP28/4x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ 到 2x 200G CFP2 轉發器/多路轉發器,用於 NX N40 管理機箱

MXP200G-210 多協議多速率轉發器/復用轉發器專為構建大容量光傳輸網路而設計。其具有 10x QSFP+/QSFP28 客戶端介面的靈活架構使同一設備能夠用於多種應用。它支持在各種復用轉發器和轉發器操作模式中靈活組合 40GbE、56GbE 和 100GbE 服務,在兩個單一的 200G CFP2-DCO 相干上行鏈路上結合不同的協議和速率。它還支持AES-256加密,有助於確保網路的安全性。


NX N40系列支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。它可以在各種場景中用於大容量傳輸,並提供高速、靈活、安全的解決方案,為模塊化封裝提供高密度和高容量的優勢。

規格參數
客戶端介面
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28
4x 40G/56G QSFP+
2x 40G QSFP+
客戶端介面協議
10GE/40GE/100GE/10GEWAN乙太網服務
STM-64 SDH服務
FC800/FC1200/FC1600/FC3200 SAN服務
OTU2e/OTU2/OTU4 OTN服務
線路端介面
100G/100~200G DWDM CFP2
線路端介面協議
C波段相干可調諧 CFP2
迴環
線路端迴環模式
客戶端迴環模式
線路端介面 FEC
支持FEC
通道間隔
50Ghz
線路端調製類型
100G_QPSK模塊 50 GHz
200G_16QAM模塊 50 GHz
帶內管理
GCC 0/1/2
帶外管理
FCP NX SDN
ALS
支持在客戶端使用
PRBS
支持在線路端使用
測試幀
支持
延遲測量
支持
保護方案
光線路保護
客戶端1+1保護
乙太網服務封裝
支持
功耗
Max.153W
尺寸(H×W×D)
38.5×204×358.5mm(1.52''x8.03''x14.11'')
安全協議
AES-256, TACACS, RADIUS
重量
4.2224KG
溫度
工作溫度 0~40°C (32~104°F)
存儲溫度 -25~55℃ (-13~131°F)
封裝
可熱插拔 (在NX N40託管機箱中佔用2個槽位)

產品亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

400G OTN網路傳輸
200G/400G 數據中心混合傳輸
展開
400G OTN網路傳輸
查看產品
200G/400G 數據中心混合傳輸
查看產品
混合傳輸和網路擴展解決方案
查看產品

特徵概述

用於鏈路傳輸的多速率埠
MXP200G-210能夠實現高達400Gb/s線路容量及400Gb/s客戶端乙太網埠的超大容量。該產品採用QSFP+介面用於10GbE/40GbE客戶端連接,同時利用QSFP28介面服務於100GbE客戶端。
400G大容量
佔用機箱2個插槽
低功耗<153W
客戶端介面協議的靈活組合

在復用轉發器和轉發器操作模式下靈活混合使用10GbE/40GbE/100GbE乙太網、STM-64 SDH服務等,通過兩個200G上行鏈路組合不同的協議和速率。

與MUX對接,提升傳輸容量

產品通過與MUX/DEMUX對接,滿足市場對提高傳輸容量、節省機架空間、減少光纖佔用的需求

糾正錯誤消息,提高容錯率

FEC通過在發送端向數據添加冗餘信息,使接收端可以使用它來檢測和糾正錯誤,從而提高通信鏈路的誤碼率。

全場景大容量傳輸
支持光層和電層單板統一管理,實現一體化配置,多速率混合傳輸,高效運維
6.4T卓越性能
400G波長總容量 6.4T,有效支持廣泛的客戶需求和網路應用。
強大的功能集
集成100/200/400G復用轉發器、OPB、光功率可調MUX和EDFA,可根據客戶需求靈活搭配。
SDN軟體管理
可視化SDN實現一鍵下發配置,降低運維難度和成本。
可視化SDN實現實時管理
通過FCP NX管理,隨時隨地輕鬆查看重要數據、告警、報表等
靈活擴展
統一openconfig介面,支持多樣化部署
可視化WEB管理
SDN系統可以通過web登錄進行管理
可拆卸功能模塊
可獨立升級,維護成本低
一站式平臺,適用於數據中心互聯

NX N40系列適用於數據中心互聯中的匯聚層和核心層,以接入服務的方式實現傳輸網路的快速靈活部署。

產品介紹

MXP200G-210,2x 100G QSFP28/4x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ 到 2x 200G CFP2 轉發器/多路轉發器,用於 NX N40 管理機箱

MXP200G-210 多協議多速率轉發器/復用轉發器專為構建大容量光傳輸網路而設計。其具有 10x QSFP+/QSFP28 客戶端介面的靈活架構使同一設備能夠用於多種應用。它支持在各種復用轉發器和轉發器操作模式中靈活組合 40GbE、56GbE 和 100GbE 服務,在兩個單一的 200G CFP2-DCO 相干上行鏈路上結合不同的協議和速率。它還支持AES-256加密,有助於確保網路的安全性。


NX N40系列支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。它可以在各種場景中用於大容量傳輸,並提供高速、靈活、安全的解決方案,為模塊化封裝提供高密度和高容量的優勢。

規格參數
客戶端介面
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28
4x 40G/56G QSFP+
2x 40G QSFP+
客戶端介面協議
10GE/40GE/100GE/10GEWAN乙太網服務
STM-64 SDH服務
FC800/FC1200/FC1600/FC3200 SAN服務
OTU2e/OTU2/OTU4 OTN服務
線路端介面
100G/100~200G DWDM CFP2
線路端介面協議
C波段相干可調諧 CFP2
迴環
線路端迴環模式
客戶端迴環模式
線路端介面 FEC
支持FEC
通道間隔
50Ghz
線路端調製類型
100G_QPSK模塊 50 GHz
200G_16QAM模塊 50 GHz
帶內管理
GCC 0/1/2
帶外管理
FCP NX SDN
ALS
支持在客戶端使用
PRBS
支持在線路端使用
測試幀
支持
延遲測量
支持
保護方案
光線路保護
客戶端1+1保護
乙太網服務封裝
支持
功耗
Max.153W
尺寸(H×W×D)
38.5×204×358.5mm(1.52''x8.03''x14.11'')
安全協議
AES-256, TACACS, RADIUS
重量
4.2224KG
溫度
工作溫度 0~40°C (32~104°F)
存儲溫度 -25~55℃ (-13~131°F)
封裝
可熱插拔 (在NX N40託管機箱中佔用2個槽位)

產品亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
400G OTN網路傳輸
200G/400G 數據中心混合傳輸
展開
400G OTN網路傳輸
查看產品
200G/400G 數據中心混合傳輸
查看產品
混合傳輸和網路擴展解決方案
查看產品
特徵概述
用於鏈路傳輸的多速率埠
MXP200G-210能夠實現高達400Gb/s線路容量及400Gb/s客戶端乙太網埠的超大容量。該產品採用QSFP+介面用於10GbE/40GbE客戶端連接,同時利用QSFP28介面服務於100GbE客戶端。
400G大容量
佔用機箱2個插槽
低功耗<153W
客戶端介面協議的靈活組合

在復用轉發器和轉發器操作模式下靈活混合使用10GbE/40GbE/100GbE乙太網、STM-64 SDH服務等,通過兩個200G上行鏈路組合不同的協議和速率。

與MUX對接,提升傳輸容量

產品通過與MUX/DEMUX對接,滿足市場對提高傳輸容量、節省機架空間、減少光纖佔用的需求

糾正錯誤消息,提高容錯率

FEC通過在發送端向數據添加冗餘信息,使接收端可以使用它來檢測和糾正錯誤,從而提高通信鏈路的誤碼率。

全場景大容量傳輸
支持光層和電層單板統一管理,實現一體化配置,多速率混合傳輸,高效運維
6.4T卓越性能
400G波長總容量 6.4T,有效支持廣泛的客戶需求和網路應用。
強大的功能集
集成100/200/400G復用轉發器、OPB、光功率可調MUX和EDFA,可根據客戶需求靈活搭配。
SDN軟體管理
可視化SDN實現一鍵下發配置,降低運維難度和成本。
可視化SDN實現實時管理
通過FCP NX管理,隨時隨地輕鬆查看重要數據、告警、報表等
靈活擴展
統一openconfig介面,支持多樣化部署
可視化WEB管理
SDN系統可以通過web登錄進行管理
可拆卸功能模塊
可獨立升級,維護成本低
一站式平臺,適用於數據中心互聯

NX N40系列適用於數據中心互聯中的匯聚層和核心層,以接入服務的方式實現傳輸網路的快速靈活部署。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$199,061.00

10件現貨 中國倉