这款400G QSFP-DD 高速线缆提供了QSFP-DD到QSFP-DD的线缆直连解决方案,适用于非常短的链路,并提供了在机架内和相邻机架之间建立400G链路的经济有效方式,连接交换机/路由器的QSFP-400G端口。它采用超低损耗材料、方形环、扭绞对电缆8根导线和外壳延伸结构设计,具有卓越的机械特性和弯曲性能。经过实际交换系统的测试,以确保信号完整性和理想的端到端性能。
![2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230826095824k85kup.jpg)
單擊打開
![2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230826095824k85kup.jpg)
![2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308260958226xr6y4.jpg)
![2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230826095827n0e6l4.jpg)
![2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308260958303s4aw3.jpg)
![2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308260958337h5rdq.jpg)
2m (7ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1660-W002E26 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜
#149315
#149315
NT$4,324.00
FS P/N: QDD-400G-PC02FS P/N: QDD-400G-PC02
54 銷量
7 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 12 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox)MCP1660-W002E26兼容400G QSFP-DD無源銅芯高速線纜 (2m, 無源, QSFP-DD至QSFP-DD, 28AWG)
規格參數
Mella否x兼容型號名
MCP1660-W002E26
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
2m (7ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
39.5mm
功耗
≤0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220930161201yxqh0j.jpg)
特徵概述
低功耗,節能環保
直連銅纜適用於短距離鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立400Gbps QSFP-DD-400G埠之間連接低成本解決方案。
≤0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑39.5mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221013141741hfyo74.webp)
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
7
0
0
0
0
C***k
United States
November 21, 2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***n
United States
November 16, 2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄