客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.

2.1m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM

Hot #151375
Hot #151375

純裸銅 PoE++ 550MHz

NT$124.00
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
7.8K 銷量
12 評價
11 問答
372件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
980件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6a 無卡扣非屏蔽 (UTP) 超薄乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T

Cat6a 超薄跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。 28AWG極細網線緊湊的設計簡化了安裝和管理。較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無卡扣可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。
Cat6a線纜採用八芯四對精準對絞技術,並通過Fluke測試,可以保證能夠提供穩定的高速網路連接,確保數據傳輸的準確性和可靠性。

規格參數
規格
Cat6a
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM
長度
2.1m(包含插口)
導體材料
無氧純銅線
導體類型
絞合
傳輸速率
10GBase-T
帶寬
550MHz
線規(AWG)
28AWG (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
4.2 ± 0.3
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
雙絞線
4 對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
安裝溫度
10 to +50°C (14 to 122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持10GBase-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護

RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。

RJ45 模塊化插頭

它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等設備兼容。

PVC 外護套

PVC 外護套具有良好的阻燃性能。

應力消除護套

防塵套增加了插拔時的摩擦力。

用戶提問
提問
所有 (11)應用 (1)產品對比 (1)推薦產品 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
12
0
0
0
0

R***a

United States

December 18, 2023
5.0
Thank you again for all of your assistance and patience while I have been away on leave. Please know that your patience is truly appreciated.
Please send my best to everyone at FS for the holidays.
確認購買
有幫助 2
評論 0

C***i

Canada

December 10, 2023
5.0
Thanks for this, I can confirm that I have received these. Really fast shipping and very impressed!
I will consider plans and will let you know if I need to purchase more.
確認購買
有幫助 2
評論 0

B***s

Canada

November 26, 2023
5.0
The products are working well as intended and we are pleased with them.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄