客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.

0.6m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM

#151515
#151515

雙絞線 多股 純裸銅 550MHz PoE++ T568B 福祿克測試

NT$103.00
FS P/N: C6UTPSGSPVC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
2.8K 銷量
3 評價
7 問答
116件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
640件在途庫存 , 最快19 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6 無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T

Cat6 極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。

規格參數
規格
Cat6六類細徑
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.6m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
最高帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45
導線類型
絞合
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8±0.2
雙絞線對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C(-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護

RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。

RJ45模塊化插頭

PVC外護套材質

水晶頭保護套

美國福祿克(Fluke)性能測試

飛速(FS)Cat6網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告,保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。

線纜類型
Cat6扁平無卡扣
Cat6無卡扣
Cat6 無卡扣
外護套
PVC (扁平無卡扣)
PVC CM (圓形)
PVC CM (圓形)
支持速率
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
線規(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
長度
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
屏蔽類型
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
線纜外徑(mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
用戶提問
提問
所有 (7)應用 (2)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)產品對比 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
3
0
0
0
0

B***z

United States

October 13, 2023
5.0
I've experienced consistent and reliable data transmission with this Ethernet cable. The Cat 6 specification allows for blazing-fast speeds up to 10Gbps, which is perfect for modern high-bandwidth applications.
確認購買
有幫助 5
評論 0

B***e

United States

January 14, 2023
5.0
They look great! I』ve already notified all the other folks in Roseville about the labeling and bundling options and they seemed excited about them. Appreciate your help getting that setup!!!
確認購買
有幫助 5
評論 0

M***g

Singapore

November 25, 2020
5.0
品質優良。 項目效果很好。 發貨速度很快,期待下次購買!
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄