Cat6極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。
![1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220524144627_137.jpg)
單擊打開
![1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144627_137.jpg)
![1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144627_699.jpg)
![1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144627_593.jpg)
![1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312181159043vidkv.jpg)
![1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144029_796.jpg)
1.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM
Hot #151517
Hot #151517
NT$118.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
6.3K 銷量
12 評價
8 問答
57件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
1470件在途庫存 , 最快02 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
規格
Cat6六類細徑
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
1.5m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
最高帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45
導線類型
絞合
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8±0.2
雙絞線對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C(-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404121559116d4wuh.jpg)
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告,保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (8)應用 (2)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)匹配線纜 (1)產品對比 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
10
0
1
1
0
T***r
United Arab Emirates
December 04, 2023
The products are working well as intended and we are pleased with them.
確認購買
有幫助 15
評論 0T***r
United Arab Emirates
December 04, 2023
The products are working well as intended and we are pleased with them.
確認購買
有幫助 15
評論 0B***k
United States
October 14, 2023
I highly recommend the cable to anyone seeking a reliable and high-performance network cable which ensures a seamless internet experience.
確認購買
有幫助 10
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄