Cat6極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。
![1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220524144627_137.jpg)
單擊打開
![1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144627_137.jpg)
![1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144627_699.jpg)
![1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144627_593.jpg)
![1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312181159043vidkv.jpg)
![1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144029_796.jpg)
1.8m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM
#151518
#151518
NT$121.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
3.5K 銷量
5 評價
7 問答
136件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
120件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
規格
Cat6六類細徑
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
1.8m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
最高帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45
導線類型
絞合
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8±0.2
雙絞線對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C(-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404121559116d4wuh.jpg)
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告,保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (7)應用 (2)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)產品對比 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
0
0
0
0
B***i
United States
October 18, 2023
These are just for back stock. But these are the cables we have been using for the last few years and prefer them over any other.
確認購買
有幫助 15
評論 0D***r
United States
October 18, 2023
These are just for back stock. But these are the cables we have been using for the last few years and prefer them over any other.
確認購買
有幫助 15
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄