Cat6極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。
單擊打開
2.1m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紫色,PVC CM
Hot #151519
Hot #151519
NT$124.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
6.5K 銷量
13 評價
7 問答
155件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
1260件在途庫存 , 最快16 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
規格
Cat6六類細徑
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
2.1m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
最高帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45
導線類型
絞合
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8±0.2
雙絞線對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C(-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告,保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (7)應用 (2)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)參數 (1)產品對比 (1)產品規格 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
13
0
0
0
0
R***n
United States
December 01, 2023
I recently purchased a Cat6 cable for my home network setup, and I must say, I'm extremely impressed with its performance. The cable has been delivering consistent and reliable speeds, allowing seamless streaming, online gaming, and file transfers.
確認購買
有幫助 1
評論 0B***d
United States
November 23, 2023
The package arrived as expected. I used FS.com with a previous employer and loved the product and customer service. I am looking to try and get my current employer to begin buying products from FS.com due to our current suppliers being too pricey and too slow.
確認購買
有幫助 15
評論 0J***a
United States
November 21, 2023
I've tried several Cat6 cables, but this one stands out. It offers exceptional durability and reliability, ensuring uninterrupted network connections. A top-notch choice!
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄