這款單工單模光纖Keystone插孔用於連接兩條ST光纖跳線,以延長跳線長度。
單工單模光纖適配器模塊設計用於可輕鬆插入帶有標準開口的梯形接線板或牆板,允許將光纖跳線穿過牆壁,並方便連接到光纖網路,是光纖到家庭和辦公室的絕佳解決方案。飛速(FS)提供帶有LC/SC/ST連接器的光纖適配器模塊,包括單模和多模,具有高精度和低插入損耗的優點。
![ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔 這張圖片是關於KJ-SMSTSX.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Keystone-Jacks/800x800/20220525153043_487_151824.jpg)
單擊打開
![ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔 這張圖片是關於KJ-SMSTSX.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Keystone-Jacks/60x60/20220525153043_487_151824.jpg)
![ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔 這張圖片是關於KJ-SMSTSX.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Keystone-Jacks/60x60/20220525153045_792_151824.jpg)
![ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔 這張圖片是關於KJ-SMSTSX.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Keystone-Jacks/60x60/20220525153046_961_151824.jpg)
![ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔 這張圖片是關於KJ-SMSTSX.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Keystone-Jacks/60x60/20220525153047_577_151824.jpg)
![ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔 這張圖片是關於KJ-SMSTSX.](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Keystone-Jacks/60x60/20220525153049_490_151824.jpg)
ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔
#151824
#151824
NT$51.00
FS P/N: KJ-SMSTSXFS P/N: KJ-SMSTSX
619 銷量
0 評價
0 問答
29件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
ST/UPC-ST/UPC 單工單模光纖Keystone插孔
規格參數
連接器類型
ST-ST
接頭樣式
單工
研磨方式
UPC
光纖類型
單模
插損
≤0.2dB
使用壽命
1000次
安裝類型
無法蘭
套管材質
陶瓷
阻燃性
UL 94V-0
數量
1個
RoHS標準
符合
工作/儲存溫度
-25~70℃
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220616/165534606562aa9391bf36b1.48633378.jpeg.webp)
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄