客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.

友訊(D-Link)兼容DEM-211 SFP百兆工業級光模組 1310nm 2km

#37324
#37324

FP ≤1W 雙工LC 多模 工業級

NT$280.00
FS P/N: SFP-100FX-31-I
FS P/N: SFP-100FX-31-I
3.9K 銷量
143 評價
5 問答
189件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

友訊DEM-211兼容100BASE-FX SFP模塊(多模, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)

友訊DEM-211兼容SFP模塊通過波長1310nm的LC單模光纖傳輸距離最高可達2km。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列友訊交換機、路由器、伺服器、網卡(NICs)等。

這種工業級模塊具有低功耗的特點,為快速乙太網和數據中心提供了100BASE乙太網連接選項,適用於室外和室內部署。

規格參數
D-Link 兼容型號名
DEM-211
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
100Mbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
多模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -32dBm
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE802.3U, GR-468, MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
綜合測試提高可靠性
通過嚴格的工藝和先進的設備,確保您得到高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼模式測試
眼圖模板容>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
用戶提問
提問
所有 (5)兼容線纜 (2)FS Box (1)產品對比 (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
113
20
10
0
0

A***d

United States

April 29, 2017
5.0
Very easy to find the Huawei 0231A320 modules, and received the order in a reasonable time. A+++
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***s

Canada

April 15, 2017
5.0
There are a variety of 100BASE-FX SFPs to choose from and compare. It is really a geat deal for the D-Link DEM-211 100BASE-FX SFP.
確認購買
有幫助 0
評論 0

H***t

United States

April 14, 2017
5.0
Great company, good prices and fast shipping. I got my customized 100BASE-FX SFP within a week after ordering. Five stars.
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄