Cat6免打型網路模塊,無需打孔工具即可輕鬆安裝。免工具梯形插座是端接和連接網路電纜的理想解決方案,比如Cat6網路布線、安裝在面板、配線架和表面安裝盒上。
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220804101935c1w9of.jpg)
單擊打開
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101935c1w9of.jpg)
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101935r5a4we.jpg)
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101935nq8bx5.jpg)
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208041019353bm6js.jpg)
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101935d9drtb.jpg)
![Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包) 這張圖片是關於C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101935tethnb.jpg)
Cat6 六類RJ45(8P8C)非屏蔽(UTP)免打網路模塊, 灰色 (10支/包)
#152433
#152433
NT$622.00
FS P/N: C6M-UTKFS P/N: C6M-UTK
40 銷量
1 評價
2 問答
類型:
可提前預購, Ship by 12 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
Cat6六類非屏蔽免打網路模塊
規格參數
產品類型
Cat6網路模塊
顏色
灰色
介面類型
RJ45母頭
端接類型
免打型
屏蔽類型
非屏蔽
支持速率
高達250MHz, 1GBASE-T
支持線規
22-26AWG
布線標準
T568A/T568B
外殼材質
ABS
尺寸(HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
工作溫度
-10°C~60°C (14°F~140°F)
接觸鍍層厚度
3微英寸
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208051552585rm5dr.jpg)
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (1)定製顏色 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
R***r
United States
November 02, 2023
These keystone jacks fit the faceplate FS-NWP-1 I have ever bought well, great!
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄