Cat6六類非屏蔽免線型網路模塊設計用於端接4對23-26 AWG雙絞線電纜。每個模塊都經過工廠測試,超過了行業標準的性能要求。50U鍍金接觸,性能卓越。插孔是單獨序列化的,並且與 Keystone介面兼容,例如面板、模塊化配線架和表面安裝盒。
單擊打開
Cat6六類 RJ45(8P8C) 非屏蔽(UTP)打線型網路模塊, 藍色 (10支/包)
#152451
#152451
NT$436.00
FS P/N: C6M-UFS P/N: C6M-U
970 銷量
3 評價
4 問答
48件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat6六類非屏蔽免線型網路模塊
規格參數
產品類型
Cat6網路模塊
顏色
藍色
介面類型
RJ45母頭
端接類型
打線型
屏蔽類型
非屏蔽
支持速率
1000Base-T
支持線規
23-26AWG
布線標準
T568A/T568B
外殼材質
優質工程塑料
尺寸(HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
工作溫度
-10°C~60°C (14°F~140°F)
接觸鍍層厚度
50微英寸
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 產品介紹
Cat6六類非屏蔽免線型網路模塊
Cat6六類非屏蔽免線型網路模塊設計用於端接4對23-26 AWG雙絞線電纜。每個模塊都經過工廠測試,超過了行業標準的性能要求。50U鍍金接觸,性能卓越。插孔是單獨序列化的,並且與 Keystone介面兼容,例如面板、模塊化配線架和表面安裝盒。
規格參數
產品類型
Cat6網路模塊
顏色
藍色
介面類型
RJ45母頭
端接類型
打線型
屏蔽類型
非屏蔽
支持速率
1000Base-T
支持線規
23-26AWG
布線標準
T568A/T568B
外殼材質
優質工程塑料
尺寸(HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
工作溫度
-10°C~60°C (14°F~140°F)
接觸鍍層厚度
50微英寸
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$436.00
48件在途庫存