極進兼容SFP+光模組通過雙工LC光纖跳線在OS2 單模上支持長達20km的鏈接長度,適用於1/10G乙太網和數據中心應用。它符合IEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472和SFF-8431標準。內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。
SFP-1/10GLR20-I適用於工業工作溫度範圍,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化的應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
![Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Extreme/800x800/20220606151615_395_153815.jpg)
單擊打開
![Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Extreme/60x60/20220606151615_395_153815.jpg)
![Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Extreme/60x60/20220606151617_906_153815.jpg)
![Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Extreme/60x60/20220606151618_340_153815.jpg)
![Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Extreme/60x60/20220606151619_537_153815.jpg)
![Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Extreme/60x60/20220606151620_321_153815.jpg)
Extreme Networks兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 20km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級)
#153815
#153815
NT$995.00
FS P/N: SFP-1/10GLR20-IFS P/N: SFP-1/10GLR20-I
24 銷量
11 評價
5 問答
光模組型號:
94件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
極進兼容1/10GBASE-LR SFP+光模組(單模, 1310nm, 20km, 雙工LC接頭, DOM數字診斷)
規格參數
型號名
SFP-1/10GLR20-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
20km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-2~4dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
12.4dB
接收過載
1dBm
功耗
≤1.3W
消光比
3.5dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
協議
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654500350629dabfeb27873.18633888.jpeg.webp)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1.0W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211112/1636707943618e2e67e78b77.56845285.jpeg.webp)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
用戶提問
提問
所有 (5)參數 (2)向後兼容 (1)常規 vs 雙速率 (1)雙速率 (1)功耗 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
11
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that』s without asking for a faster delivery. That』s amazing these days. You guys know what you』re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
確認購買
有幫助 1
評論 0M***i
United States
April 19, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
確認購買
有幫助 1
評論 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I』ve successfully set up my new modules, and I』m up and running at the fastest speeds I』ve ever had!
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄