思科(Cisco)兼容50GBASE-ZR2 QSFP28是一款高性能光模組,在OS2 單模上支持長達80公里的鏈路距離。 數字診斷功能可通過2線串列介面獲得。兩個發射器是冷卻的1310nm LAN-WDM 激光器,產生兩個25Gbps的光輸出信號,在光輸出埠復用在一起。兩個接收器是PIN光電二極體,可檢測(光解復用後)2×25Gbps光輸入信號。
該光模組符合QSFP28 MSA、SFF-8661、SFF-8679和SFF-8636 標準及適用於50GBase乙太網應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-ZR2-50G更改為QSFP-ZR2-50G,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
思科(Cisco)兼容50GBASE-ZR2 QSFP28光模組 1310nm 80km
#154733
#154733
NT$102,315.00
FS P/N: QSFP-ZR2-50GFS P/N: QSFP-ZR2-50G
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
思科(Cisco)兼容50GBASE-ZR2 QSFP28光模組 (單模, 1310nm, 80km, 雙工LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-ZR2-50G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
53.125Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
80km
介面
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
2~6.5dBm
接收靈敏度
<-28dBm
功率預算
30dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤6W
消光比
>8dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
商業溫度
0~70°C
協議
IEEE 802.3cd, SFF-8679, SFF-8661 Rev 2.5, SFF-8636 Rev 2.10a
質保
5年
兼容品牌
思科(Cisco)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 產品介紹
思科(Cisco)兼容50GBASE-ZR2 QSFP28光模組 (單模, 1310nm, 80km, 雙工LC, DOM)
思科(Cisco)兼容50GBASE-ZR2 QSFP28是一款高性能光模組,在OS2 單模上支持長達80公里的鏈路距離。 數字診斷功能可通過2線串列介面獲得。兩個發射器是冷卻的1310nm LAN-WDM 激光器,產生兩個25Gbps的光輸出信號,在光輸出埠復用在一起。兩個接收器是PIN光電二極體,可檢測(光解復用後)2×25Gbps光輸入信號。
該光模組符合QSFP28 MSA、SFF-8661、SFF-8679和SFF-8636 標準及適用於50GBase乙太網應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-ZR2-50G更改為QSFP-ZR2-50G,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
規格參數
兼容型號名
QSFP-ZR2-50G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
53.125Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
80km
介面
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
2~6.5dBm
接收靈敏度
<-28dBm
功率預算
30dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤6W
消光比
>8dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
商業溫度
0~70°C
協議
IEEE 802.3cd, SFF-8679, SFF-8661 Rev 2.5, SFF-8636 Rev 2.10a
質保
5年
兼容品牌
思科(Cisco)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$102,315.00
可提前預購