客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.
這張圖片是關於SFP-10G-T100.

戴爾(Dell) GP-10GSFP-T100兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 100m(LOS)

#154921
#154921

Broadcom ≤1.8W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

NT$4,324.00
FS P/N: SFP-10G-T100
FS P/N: SFP-10G-T100
400 銷量
17 評價
7 問答
可提前預購, Ship by 23 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

戴爾GP-10GSFP-T100兼容10GBASE-T SFP+光模組(電口, 100m, RJ-45)

戴爾GP-10GSFP-T100兼容的SFP+光模組通過cat6a/cat7線纜提供10GBase-T吞吐量,最長可達100m。該光模組符合IEEE 802.3az、SFF-8431、SFF-8432和SFP+ MSA標準。每個SFP+光模組模塊都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NIC)等。具有低功耗的特點,這種熱插拔10G SFP+光模組是企業網路中區域網應用和其他不同網路場所使用電口連接的理想選擇。

規格參數
兼容型號名
GP-10GSFP-T100
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+ SGMII
傳輸速率
10Gbps
光纖類型
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 或更遠
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e 或更遠
最遠傳輸距離
100m@Cat6a/Cat7
介面
RJ-45
線纜類型
銅纜
特殊特性
RX_LOS
DDM/DOM(數字診斷)
未實施
功耗
≤1.8W
EMC (抗電磁干擾)
支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
靈活的區域網部署

使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。

低功耗,實現節能
內置的Broadcom晶元實現了10G乙太網的穩定傳輸和低功耗,節省能源並提供具有成本效益的解決方案。
Broadcom晶元
穩定傳輸
≤1.8W
低功耗
10Gbps
高達10G乙太網連接
使用RJ45連接器安裝簡便

採用RJ45介面,支持熱插拔,即插即用,專為機架內和相鄰機架之間的10G乙太網連接而設計,可使用Cat 6a/7線纜。

為您的網路實現無縫升級

通過重新配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

用戶提問
提問
所有 (7)未解答的問題 (1)產品對比 (2)應用 (1)兼容 (1)兼容產品 (1)參數 (1)功耗 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
17
0
0
0
0

M***e

Netherlands

December 14, 2023
5.0
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
確認購買
有幫助 0
評論 0

I***p

Switzerland

November 16, 2023
5.0
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
確認購買
有幫助 1
評論 0

M***e

Canada

June 30, 2023
5.0
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
確認購買
有幫助 3
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄