客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
00:41
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.
這張圖片是關於SFP1G-SX-85.

SMC兼容BGSLCX1 SFP千兆光模組 850nm 550m

#75332
#75332

≤0.8W 850nm 多模 DDM

NT$218.00
FS P/N: SFP1G-SX-85
FS P/N: SFP1G-SX-85
52 銷量
1.9K 評價
7 問答
2315件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

SMC Networks SMCBGSLCX1 兼容 1000BASE-SX SFP 光模組(多模、850nm、550m、LC、DOM)

SMC Networks SMCBGSLCX1兼容光模組通過多模LC光纖跳線支持高達550m的鏈接長度,且支持波長為850nm。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列SMC交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。

規格參數
兼容型號名
SMCBGSLCX1
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
850nm
傳輸距離
550m@OM2 多模
介面
LC 雙工
激光器類型
VCSEL 850nm
光纖類型
多模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收靈敏度
< -17dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
MSA, IEEE 802.3z
質保
5 年
兼容品牌
SMC

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接

配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.8
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    1647
    212
    86
    1
    1

    S***m

    Canada

    April 29, 2024
    5.0
    Working perfectly, I recommend it
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    K***n

    Australia

    February 12, 2024
    5.0
    I can't say enough about the great support we received from FS.
    Got the devices up and running. Many thanks to Sylvia & Rig for their help.
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0

    S***c

    Canada

    February 07, 2024
    5.0
    已經收到產品了,性價比很高,發貨也很快。
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄