這款200G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜主要用於高帶寬的200G連接,支持200G乙太網速率。它提供了QSFP-DD到QSFP-DD的線纜直連解決方案。200G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內部和相鄰機架之間建立200G QSFP-DD埠的交換機/路由器之間的200G鏈路的經濟有效方式。飛速(FS)目前提供0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m和3m長度的 無源銅芯高速線纜選項。
單擊打開
1m (3ft) 戴爾(Dell) 470-ADFD 兼容 200G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜
#158319
#158319
NT$3,391.00
FS P/N: QDD-200G-PC01FS P/N: QDD-200G-PC01
44 銷量
2 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
戴爾(Dell)470-ADFD兼容200G QSFP-DD無源銅芯高速線纜 (1m, 無源, QSFP-DD至QSFP-DD, 30AWG)
規格參數
Dell兼容型號名
470-ADFD
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP-DD
最大傳輸速率
200Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
1m (3ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
34.5mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3bj, QSFP-DD MSA, CMIS, SFF-8417
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
200G到200G
200G網卡
展開
200G到200G
查看產品 200G網卡
查看產品 葉脊架構
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑35mm
有利於布線
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
產品介紹
戴爾(Dell)470-ADFD兼容200G QSFP-DD無源銅芯高速線纜 (1m, 無源, QSFP-DD至QSFP-DD, 30AWG)
這款200G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜主要用於高帶寬的200G連接,支持200G乙太網速率。它提供了QSFP-DD到QSFP-DD的線纜直連解決方案。200G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內部和相鄰機架之間建立200G QSFP-DD埠的交換機/路由器之間的200G鏈路的經濟有效方式。飛速(FS)目前提供0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m和3m長度的 無源銅芯高速線纜選項。
規格參數
Dell兼容型號名
470-ADFD
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP-DD
最大傳輸速率
200Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
1m (3ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
34.5mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3bj, QSFP-DD MSA, CMIS, SFF-8417
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
200G到200G
200G網卡
展開
200G到200G
查看產品 200G網卡
查看產品 葉脊架構
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑35mm
有利於布線
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$3,391.00
可提前預購