SN2700交換機是理想的主幹和架頂式 (ToR) 解決方案,可實現最大的靈活性,每個埠的埠速度從10Gb/s到100Gb/s,埠密度可實現以任何速度與任何伺服器進行全機架連接。上行鏈路埠支持多種阻塞比,可滿足任何應用要求。SN2700由Spectrum ASIC提供支持,配備32個以 100GbE速度運行的埠,在緊湊的1RU架構中具有高達6.4Tb/s的吞吐量和具有里程碑意義的4.76Bpps處理能力。
單擊打開
MSN2700-CS2RC, NVIDIA®基於Mellanox Spectrum的32埠乙太網L3數據中心交換機, 32 x 100Gb QSFP28, Cumulus Linux™支持1年質保, P2C Airflow
MSN2700-CS2RC, NVIDIA® Mellanox Spectrum 32埠乙太網L3數據中心交換機,32 x 100Gb QSFP28, Cumulus Linux™支持1年質保, C2P Airflow
產品亮點
支持堆疊/MLAG/VRRP
支持線路速率IPv4/IPv6雙棧多層交換機
支持GR完美重啟、BFD快速轉發
支持STP/RSTP/MSTP
支持MPLS/VXLAN/EVPN
支持 RIP, OSPFv3, BGP4+和ECMP
支持SNMP (由 Zabbix管理), RMON, HTTP, log
支持Syslog, Web-based management, Telnet, SSH
支持流量統計
支持全局ACL
兼容標準協議
支持SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
支持Telnet, SSHv1/v2
支持BPDU Guard/filtering/transparent
支持硬體CPU保護機制
支持DHCP監聽
支持基於源IP的Telnet設備訪問控制
特徵概述
EVPN-VXLAN擴展了潛在的二層域數量,實現了諸如多租戶託管和虛擬機遷移等服務。
L2覆蓋虛擬網路隧道
多租戶託管
虛擬機遷移
運行MLAG的交換機可以在不中斷MLAG通信的情況下進行升級。在升級過程中,系統中的另一個交換機接管流量轉發,以確保服務不中斷。
RoCE提供高效、低延遲、無丟包的傳輸,對於現代數據中心應用至關重要。ECN(擁塞通知)和PFC(優先流量控制)是實現低延遲、無丟包傳輸的關鍵技術。
交換機速率 | 32x 100G | 32x 100G | 48x 25G, 8x 100G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
MLAG | |||||
PTP | |||||
VXLAN | |||||
OSPFv2 | |||||
BGP4/BGP4+ | |||||
Airflow | 從前到後 | 從後到前 | 從後到前 | 從後到前 | 從前到後 |
Management Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
1+1熱插拔電源 | |||||
PFC | |||||
ECN |
MSN2700-CS2RC, NVIDIA® Mellanox Spectrum 32埠乙太網L3數據中心交換機,32 x 100Gb QSFP28, Cumulus Linux™支持1年質保, C2P Airflow
SN2700交換機是理想的主幹和架頂式 (ToR) 解決方案,可實現最大的靈活性,每個埠的埠速度從10Gb/s到100Gb/s,埠密度可實現以任何速度與任何伺服器進行全機架連接。上行鏈路埠支持多種阻塞比,可滿足任何應用要求。SN2700由Spectrum ASIC提供支持,配備32個以 100GbE速度運行的埠,在緊湊的1RU架構中具有高達6.4Tb/s的吞吐量和具有里程碑意義的4.76Bpps處理能力。
產品亮點
支持堆疊/MLAG/VRRP
支持線路速率IPv4/IPv6雙棧多層交換機
支持GR完美重啟、BFD快速轉發
支持STP/RSTP/MSTP
支持MPLS/VXLAN/EVPN
支持 RIP, OSPFv3, BGP4+和ECMP
支持SNMP (由 Zabbix管理), RMON, HTTP, log
支持Syslog, Web-based management, Telnet, SSH
支持流量統計
支持全局ACL
兼容標準協議
支持SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
支持Telnet, SSHv1/v2
支持BPDU Guard/filtering/transparent
支持硬體CPU保護機制
支持DHCP監聽
支持基於源IP的Telnet設備訪問控制
EVPN-VXLAN擴展了潛在的二層域數量,實現了諸如多租戶託管和虛擬機遷移等服務。
L2覆蓋虛擬網路隧道
多租戶託管
虛擬機遷移
運行MLAG的交換機可以在不中斷MLAG通信的情況下進行升級。在升級過程中,系統中的另一個交換機接管流量轉發,以確保服務不中斷。
RoCE提供高效、低延遲、無丟包的傳輸,對於現代數據中心應用至關重要。ECN(擁塞通知)和PFC(優先流量控制)是實現低延遲、無丟包傳輸的關鍵技術。
交換機速率 | 32x 100G | 32x 100G | 48x 25G, 8x 100G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
MLAG | |||||
PTP | |||||
VXLAN | |||||
OSPFv2 | |||||
BGP4/BGP4+ | |||||
Airflow | 從前到後 | 從後到前 | 從後到前 | 從後到前 | 從前到後 |
Management Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
1+1熱插拔電源 | |||||
PFC | |||||
ECN |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$746,563.00