飛速(FS)400G QSFP112線纜是用於存儲、數據中心和高性能計算互連的4通道無源銅芯高速線纜。通過這款線纜,它提供了4個獨立的數據傳輸通道和4個數據接收通道。它可以實現2m傳輸距離上的400Gbps的聚合數據速率。
單擊打開
1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP112 無源銅芯高速線纜
Hot #158527
Hot #158527
NT$4,649.09
FS P/N: QSFP-400G-PC015FS P/N: QSFP-400G-PC015
704 銷量
2 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1.5m (5ft) 中性(Generic)兼容400G QSFP112無源銅芯高速線纜
規格參數
型號名
Q112-PC015
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP 112 至QSFP 112
最大傳輸速率
400Gbps
最小彎曲半徑
46mm
線規
26AWG
線纜長度
1.5m (5ft)
外護套材質
PET
線纜類型
無源電纜
兼容型號名
Generic
功耗
<0.1W
供電電壓
3.3V
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
應用
400G乙太網
調製格式
PAM4
協議
CMIS 5.0
SFF-8024
SFF-8024
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
400G直連布線連接
400G直連布線連接
查看產品 特徵概述
線纜類型 | 無源直連銅纜 | 有源直連銅纜 | 無源直連銅纜 | 有源光纜 |
最大傳輸速率 | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
介面類型 | QSFP 112到QSFP 112 | QSFP 112到QSFP 112 | QSFP-DD到QSFP-DD | QSFP-DD到QSFP-DD |
功耗 | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
線纜長度 | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
光纖類型 | 銅纜 | 銅纜 | 銅纜 | 光纜 |
外護套材質 | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
產品介紹
1.5m (5ft) 中性(Generic)兼容400G QSFP112無源銅芯高速線纜
飛速(FS)400G QSFP112線纜是用於存儲、數據中心和高性能計算互連的4通道無源銅芯高速線纜。通過這款線纜,它提供了4個獨立的數據傳輸通道和4個數據接收通道。它可以實現2m傳輸距離上的400Gbps的聚合數據速率。
規格參數
型號名
Q112-PC015
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP 112 至QSFP 112
最大傳輸速率
400Gbps
最小彎曲半徑
46mm
線規
26AWG
線纜長度
1.5m (5ft)
外護套材質
PET
線纜類型
無源電纜
兼容型號名
Generic
功耗
<0.1W
供電電壓
3.3V
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
應用
400G乙太網
調製格式
PAM4
協議
CMIS 5.0
SFF-8024
SFF-8024
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
400G直連布線連接
400G直連布線連接
查看產品 特徵概述
線纜類型 | 無源直連銅纜 | 有源直連銅纜 | 無源直連銅纜 | 有源光纜 |
最大傳輸速率 | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
介面類型 | QSFP 112到QSFP 112 | QSFP 112到QSFP 112 | QSFP-DD到QSFP-DD | QSFP-DD到QSFP-DD |
功耗 | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
線纜長度 | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
光纖類型 | 銅纜 | 銅纜 | 銅纜 | 光纜 |
外護套材質 | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$4,649.09
可提前預購