客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於9.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於/.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於9.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於/.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.

IES5100-16TS, 16口千兆乙太網L3管理型工業交換機, 16 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+, -40 ~ 75°C 工作溫度

#161350
#161350

Realtek 堆疊 ERPS DIN導軌安裝 無風扇

NT$22,989.00
FS P/N: IES5100-16TS
FS P/N: IES5100-16TS
120 銷量
1 評價
0 問答
63件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

IES5100-16TS, 16 口千兆乙太網 L3 網管型工業交換機,16 x 10/100/1000BASE-T,4 x 1Gb SFP , 4 x 10Gb SFP+

IES5100-16TS 具有 16 個 10/100/1000BASE-T 埠、4 個 1G SFP 埠、4 個 10G SFP+ 埠,專為工業應用而設計。配備 IP40 級金屬外殼,可在 -40 ~ 75°C的寬溫度範圍內運行,非常適合惡劣環境,可廣泛應用於能源、交通、工業生產、環保、工業行業。該三層工業交換機支持L3靜態路由、RIP、OSPF、VRRP、DHCP Server等增強功能,可以滿足工業環境中多種場景的需求。

規格參數
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP, 4x 10G SFP+
MAC表大小
16K
交換機容量
120Gbps
輸入電壓
48-60VDC, 100-240VAC
轉發率
89Mpps
功耗
≤26W
快閃記憶體
16MB
工作溫度
-40 ~ 75°C
巨型幀
9,000
儲存溫度
-40 ~ 85°C
數據包緩衝區
12Mb
工作濕度
10-85%(非冷凝)
尺寸(HxWxD)
170x140x100mm
安裝
DIN 導軌安裝
堆疊
≤8臺設備
管理
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
外殼
IP40 級金屬外殼
MTBF
> 800,000 Hours
請注意:本產品不包含電源線。如有需要,請單獨購買。

軟體亮點

為用戶和物聯網提供安全和簡化的訪問
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

Industrial Ring Redundancy Solution
Industrial Ring Redundancy Solution
查看產品
Stack for Redundancy
查看產品

特徵概述

適用於工業環境的IP40鋁金屬外殼
IES5100-16TS 配備堅固的IP40金屬外殼,能夠在-40~75°C 的工業環境中承受高程度的振動和衝擊。
IP40外殼
抗衝擊和振動
-40 – 75° C 溫度
4KV防雷
OSPF(開放式最短路徑優先)用於簡化網路管理
OSPF通過將自治系統劃分為區域來簡化拓撲,自動計算和更新最短路徑,並傳輸鏈路狀態信息,從而減少工作時間。
ERPS(乙太網保護切換)--在小於50毫秒的時間內實現故障切換保護
ERPS在主設備上實施環路阻塞和鏈路恢復,比STP更快,能夠有效地為任何網路增加冗餘和運行時間保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發。
OSPF (Open Shortest Path First) for Simplified Network Management
OSPF simplifies topologies by splitting autonomous systems into areas, automatically calculates and renews the shortest path, and transmits link status information, reducing labor hours.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
Equipped with Console, Web and SNMP Management Interfaces
With the built-in Web-based management interface, the IES5100-16TS offers an easy-to-use, platform-independent management and configuration facility.
Visual Interface
Convenient Operation
Easy Monitoring
產品介紹

IES5100-16TS, 16 口千兆乙太網 L3 網管型工業交換機,16 x 10/100/1000BASE-T,4 x 1Gb SFP , 4 x 10Gb SFP+

IES5100-16TS 具有 16 個 10/100/1000BASE-T 埠、4 個 1G SFP 埠、4 個 10G SFP+ 埠,專為工業應用而設計。配備 IP40 級金屬外殼,可在 -40 ~ 75°C的寬溫度範圍內運行,非常適合惡劣環境,可廣泛應用於能源、交通、工業生產、環保、工業行業。該三層工業交換機支持L3靜態路由、RIP、OSPF、VRRP、DHCP Server等增強功能,可以滿足工業環境中多種場景的需求。

規格參數
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP, 4x 10G SFP+
MAC表大小
16K
交換機容量
120Gbps
輸入電壓
48-60VDC, 100-240VAC
轉發率
89Mpps
功耗
≤26W
快閃記憶體
16MB
工作溫度
-40 ~ 75°C
巨型幀
9,000
儲存溫度
-40 ~ 85°C
數據包緩衝區
12Mb
工作濕度
10-85%(非冷凝)
尺寸(HxWxD)
170x140x100mm
安裝
DIN 導軌安裝
堆疊
≤8臺設備
管理
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
外殼
IP40 級金屬外殼
MTBF
> 800,000 Hours
請注意:本產品不包含電源線。如有需要,請單獨購買。

軟體亮點

為用戶和物聯網提供安全和簡化的訪問
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
Industrial Ring Redundancy Solution
Industrial Ring Redundancy Solution
查看產品
Stack for Redundancy
查看產品
特徵概述
適用於工業環境的IP40鋁金屬外殼
IES5100-16TS 配備堅固的IP40金屬外殼,能夠在-40~75°C 的工業環境中承受高程度的振動和衝擊。
IP40外殼
抗衝擊和振動
-40 – 75° C 溫度
4KV防雷
OSPF(開放式最短路徑優先)用於簡化網路管理
OSPF通過將自治系統劃分為區域來簡化拓撲,自動計算和更新最短路徑,並傳輸鏈路狀態信息,從而減少工作時間。
ERPS(乙太網保護切換)--在小於50毫秒的時間內實現故障切換保護
ERPS在主設備上實施環路阻塞和鏈路恢復,比STP更快,能夠有效地為任何網路增加冗餘和運行時間保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發。
OSPF (Open Shortest Path First) for Simplified Network Management
OSPF simplifies topologies by splitting autonomous systems into areas, automatically calculates and renews the shortest path, and transmits link status information, reducing labor hours.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
Equipped with Console, Web and SNMP Management Interfaces
With the built-in Web-based management interface, the IES5100-16TS offers an easy-to-use, platform-independent management and configuration facility.
Visual Interface
Convenient Operation
Easy Monitoring

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$22,989.00

63件現貨 中國倉