KVM-0801通過將KVM切換器集成到控制臺抽屜中,優化了您的機架空間,在僅有的1U空間內提供了簡單的安裝和簡化的伺服器訪問,並且能夠從一個USB或PS/2控制臺訪問和控制多達8臺計算機。它支持訪問配備Windows、Linux、Mac和Sun操作系統的計算機或伺服器。足夠靈活,可以滿足金融、數據中心、教育和保健領域的任何應用需求。
單擊打開
8埠x1用戶VGA 1U機架安裝式USB KVM切換器
#161614
#161614
NT$7,777.00
FS P/N: KVM-0801FS P/N: KVM-0801
20 銷量
2 評價
7 問答
可提前預購, Ship by 12 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
8埠x1用戶VGA 1U機架安裝式USB KVM切換器
規格參數
伺服器埠
8 x VGA 口
控制臺埠
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
2048 x 1536ppi
輸入電壓
DC 12V
功耗
3.6W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕,熱鍵,OSD,滑鼠
尺寸 (HxWxD)
1.69" × 17.32" × 6.65" (43 × 440 ×169mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 產品介紹
8埠x1用戶VGA 1U機架安裝式USB KVM切換器
KVM-0801通過將KVM切換器集成到控制臺抽屜中,優化了您的機架空間,在僅有的1U空間內提供了簡單的安裝和簡化的伺服器訪問,並且能夠從一個USB或PS/2控制臺訪問和控制多達8臺計算機。它支持訪問配備Windows、Linux、Mac和Sun操作系統的計算機或伺服器。足夠靈活,可以滿足金融、數據中心、教育和保健領域的任何應用需求。
規格參數
伺服器埠
8 x VGA 口
控制臺埠
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
2048 x 1536ppi
輸入電壓
DC 12V
功耗
3.6W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕,熱鍵,OSD,滑鼠
尺寸 (HxWxD)
1.69" × 17.32" × 6.65" (43 × 440 ×169mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$7,777.00
可提前預購