客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.
這張圖片是關於KVM-1601.

16埠x1用戶VGA 1U機架安裝式USB KVM切換器

#161615
#161615

16 埠 1 用戶 2048×1536

NT$10,888.00
FS P/N: KVM-1601
FS P/N: KVM-1601
18 銷量
2 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 12 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載

16埠x1用戶VGA 1U機架安裝式USB KVM切換器

KVM-1601通過將KVM切換器集成到控制臺抽屜中,優化了您的機架空間,在僅有的1U空間內提供了簡單的安裝和簡化的伺服器訪問,並且能夠從一個USB或PS/2控制臺訪問和控制多達16臺計算機。它支持訪問配備Windows、Linux、Mac和Sun操作系統的計算機或伺服器。足夠靈活,可以滿足金融、數據中心、教育和保健領域的任何應用需求。

規格參數
伺服器埠
16 x VGA 口
控制臺埠
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
2048 x 1536ppi
輸入電壓
DC 12V
功耗
6W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕, 熱鍵, OSD, 滑鼠
尺寸 (HxWxD)
1.69" × 17.32" × 6.65" (43 × 440 ×169mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
產品介紹

16埠x1用戶VGA 1U機架安裝式USB KVM切換器

KVM-1601通過將KVM切換器集成到控制臺抽屜中,優化了您的機架空間,在僅有的1U空間內提供了簡單的安裝和簡化的伺服器訪問,並且能夠從一個USB或PS/2控制臺訪問和控制多達16臺計算機。它支持訪問配備Windows、Linux、Mac和Sun操作系統的計算機或伺服器。足夠靈活,可以滿足金融、數據中心、教育和保健領域的任何應用需求。

規格參數
伺服器埠
16 x VGA 口
控制臺埠
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
2048 x 1536ppi
輸入電壓
DC 12V
功耗
6W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕, 熱鍵, OSD, 滑鼠
尺寸 (HxWxD)
1.69" × 17.32" × 6.65" (43 × 440 ×169mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$10,888.00

可提前預購