客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於KVM-0201.
這張圖片是關於KVM-0201.
這張圖片是關於KVM-0201.
這張圖片是關於KVM-0201.
這張圖片是關於KVM-0201.
這張圖片是關於KVM-0201.

桌面式 2 埠 DisplayPort KVM 切換器,帶 USB 外圍設備和音頻

#161841
#161841

2 埠 1 用戶 3840×2160

NT$13,999.00
FS P/N: KVM-0201
FS P/N: KVM-0201
15 銷量
8 評價
4 問答
可提前預購, Ship by 12 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載

桌面式 2 埠 DisplayPort KVM 切換器,帶 USB 外圍設備和音頻

臺式機KVM-0201 2埠DisplayPort KVM切換器是一款2進2出UHD KVM切換器,用戶可通過一個USB鍵盤和滑鼠訪問兩臺雙DP顯示埠電腦。內置 1 個 USB 2.0 集線器和 2.1 聲道音頻,可提供豐富的低音環繞聲。它支持高達 4K UHD @ 60 Hz 和 4K DCI @ 60 Hz 的卓越視頻質量,可顯示生動的高清圖像,並為音樂、電影和遊戲提供高品質的音效。它支持訪問裝有 Windows2000/XP/Vista、Linux 和 Mac OS 的計算機。

規格參數
伺服器埠
4 x DisplayPort, 2 x 3.5mm Mini, 2 x USB
控制臺埠
2 x DisplayPort, 2 x USB, 2 x 3.5mm Mini
用戶
1x 本地
控制按鈕
前面板按鈕, 熱鍵, 滑鼠
視頻解析度
4096 x 2160ppi, 3840 x 2160ppi
材質
金屬
輸入電壓
DC 12V
功耗
4W
尺寸 (HxWxD)
2.60" x 8.27" x 4.30"(66 x 210 x 109.2mm)
重量
1kg
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
產品介紹

桌面式 2 埠 DisplayPort KVM 切換器,帶 USB 外圍設備和音頻

臺式機KVM-0201 2埠DisplayPort KVM切換器是一款2進2出UHD KVM切換器,用戶可通過一個USB鍵盤和滑鼠訪問兩臺雙DP顯示埠電腦。內置 1 個 USB 2.0 集線器和 2.1 聲道音頻,可提供豐富的低音環繞聲。它支持高達 4K UHD @ 60 Hz 和 4K DCI @ 60 Hz 的卓越視頻質量,可顯示生動的高清圖像,並為音樂、電影和遊戲提供高品質的音效。它支持訪問裝有 Windows2000/XP/Vista、Linux 和 Mac OS 的計算機。

規格參數
伺服器埠
4 x DisplayPort, 2 x 3.5mm Mini, 2 x USB
控制臺埠
2 x DisplayPort, 2 x USB, 2 x 3.5mm Mini
用戶
1x 本地
控制按鈕
前面板按鈕, 熱鍵, 滑鼠
視頻解析度
4096 x 2160ppi, 3840 x 2160ppi
材質
金屬
輸入電壓
DC 12V
功耗
4W
尺寸 (HxWxD)
2.60" x 8.27" x 4.30"(66 x 210 x 109.2mm)
重量
1kg
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$13,999.00

可提前預購