遠程終端控制盒KVM-IPC是一款用於遠程管理IP KVM的控制器。它可以通過互聯網遠程訪問網路中的IP KVM,連接PC主機後可以在遠程管理系統和辦公電腦之間任意切換,從而兼顧遠程管理和辦公。
單擊打開
VGA/DVI/HDMI KVM over IP 控制臺
#161967
#161967
NT$10,235.00
FS P/N: KVM-IPCFS P/N: KVM-IPC
26 銷量
3 評價
7 問答
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
VGA/DVI/HDMI KVM over IP 控制臺
規格參數
伺服器埠
VGA, DVI
控制臺埠
USB/PS2, VGA, DVI, HDMI
用戶
1x本地
監控控制臺
1-HDB-15(母), 1 x HDMI(母), 1 x DVI-D(母)
視頻解析度
1920 x1080ppi, 2048 x1536ppi
輸入電壓
DC 12V
功耗
10W
材質
金屬
控制按鈕
前面板按鈕, OSD菜單, 熱鍵
尺寸 (HxWxD)
1.73" × 10.24" × 4.60" (44 × 260 × 116.6mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 產品介紹
VGA/DVI/HDMI KVM over IP 控制臺
遠程終端控制盒KVM-IPC是一款用於遠程管理IP KVM的控制器。它可以通過互聯網遠程訪問網路中的IP KVM,連接PC主機後可以在遠程管理系統和辦公電腦之間任意切換,從而兼顧遠程管理和辦公。
規格參數
伺服器埠
VGA, DVI
控制臺埠
USB/PS2, VGA, DVI, HDMI
用戶
1x本地
監控控制臺
1-HDB-15(母), 1 x HDMI(母), 1 x DVI-D(母)
視頻解析度
1920 x1080ppi, 2048 x1536ppi
輸入電壓
DC 12V
功耗
10W
材質
金屬
控制按鈕
前面板按鈕, OSD菜單, 熱鍵
尺寸 (HxWxD)
1.73" × 10.24" × 4.60" (44 × 260 × 116.6mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$10,235.00
可提前預購