客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.
這張圖片是關於QSFP-ERL-100G.

HW兼容100GBASE-ERL QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 25km DOM 雙工LC

#162431
#162431

Marvell Lumentum LWDM EML ≤4W 單通道 雙工 LC 單模

NT$31,077.00
FS P/N: QSFP-ERL-100G
FS P/N: QSFP-ERL-100G
13 銷量
4 評價
4 問答
37件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

HW 兼容 100GBASE-ERL QSFP28 光模組(單模,1310nm,25km,LC,DOM)

HW 兼容 100GBASE-ERL QSFP28 光模組設計用於通過單模光纖 (單模) 傳輸高達 25km 的 100GBASE 乙太網吞吐量,使用通過雙工 LC 連接器的 1310nm 波長。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合 IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 電信連接、數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-ERL-100G更改為QSFP-ERL-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
型號名
QSFP-ERL-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
25km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
APD
發射光功率
0~5.6dBm
接收靈敏度
-13.5dBm
功率預算
13.5dB
接收過載
-2.6dBm
功耗
<4W
消光比
>5dB
DOM
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
DSP
封裝技術
TO
協議
CEI-28G-VSR、QSFP28 MSA、SFF-8636
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
功耗低於4W,實現節能
內置Inphi 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Inphi 晶元
穩定傳輸
≤4W
低功耗
100Gbps
高帶寬
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
25km
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
500m (在主機上使用前向糾錯碼)
光纖類型
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
發射器類型
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
封裝技術
COB (板載晶元)封裝
BOX封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
晶元
Inphi 晶元
Macom 晶元
Broadcom 晶元
Broadcom 晶元
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
用戶提問
提問
所有 (4)應用 (1)認證 (1)兼容性 (1)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

C***a

United States

October 16, 2023
5.0
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
確認購買
有幫助 1
評論 0

T***s

United States

October 07, 2023
5.0
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
確認購買
有幫助 4
評論 0

1***1

12301

April 15, 2023
5.0
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄