100GBASE-LR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 10km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-LR-100G更改為QSFP-LR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
Arista QSFP-100G-LR兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC
#143541
#143541
NT$12,101.00
FS P/N: QSFP-LR-100GFS P/N: QSFP-LR-100G
108 銷量
6 評價
5 問答
104件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
Arista QSFP-100G-LR 兼容 100GBASE-LR 單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長、單模,1310nm,10km,LC,DOM)
規格參數
Arista兼容型號名
QSFP-100G-LR
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-1.4~4.5dBm
接收靈敏度
-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
100G符合波長MSA 100G-LR 規範
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
100G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 100G直連線纜連接
查看產品 100G網卡連接
查看產品 400G-LR4 到 4x100G-LR 分路通道
查看產品 800G-LR8到8x100G-LR 分路通道
查看產品 100G直連
查看產品 特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
博通(Broadcom) DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
已通過真機驗證互通性
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
接頭 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製格式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
封裝類型 | BOX封裝 | BOX封裝 | COB (晶元載板)封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 |
晶元 | 博通(Broadcom)晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G轉4x 100G分支應用 800G轉8x 100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
產品介紹
Arista QSFP-100G-LR 兼容 100GBASE-LR 單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長、單模,1310nm,10km,LC,DOM)
100GBASE-LR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 10km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-LR-100G更改為QSFP-LR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
規格參數
Arista兼容型號名
QSFP-100G-LR
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-1.4~4.5dBm
接收靈敏度
-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
100G符合波長MSA 100G-LR 規範
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
100G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 100G直連線纜連接
查看產品 100G網卡連接
查看產品 400G-LR4 到 4x100G-LR 分路通道
查看產品 800G-LR8到8x100G-LR 分路通道
查看產品 100G直連
查看產品 特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
博通(Broadcom) DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
已通過真機驗證互通性
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
接頭 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製格式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
封裝類型 | BOX封裝 | BOX封裝 | COB (晶元載板)封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 |
晶元 | 博通(Broadcom)晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G轉4x 100G分支應用 800G轉8x 100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$12,101.00
104件現貨 中國倉