100GBASE-ERL QSFP28 光模組設計用於通過使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 25km 的 100GBASE 乙太網通過雙工 LC 連接器。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合 IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 電信連接、數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-ERL-100G更改為QSFP-ERL-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
100GBASE-ERL QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 25km DOM 雙工LC
#162434
#162434
NT$31,077.00
FS P/N: QSFP-ERL-100GFS P/N: QSFP-ERL-100G
5 銷量
4 評價
4 問答
光模組型號:
39件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
100GBASE-ERL QSFP28 光模組(單模,1310nm,25km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP-ERL-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
25km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
0~5.6dBm
接收靈敏度
-13.5dBm
功率預算
13.5dB
接收過載
-2.6dBm
功耗
<4W
消光比
>5dB
DOM
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
DSP
封裝技術
TO
協議
CEI-28G-VSR、QSFP28 MSA、SFF-8636
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
功耗低於4W,實現節能
內置Inphi 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Inphi 晶元
穩定傳輸
≤4W
低功耗
100Gbps
高帶寬
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 25km | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 500m (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Inphi 晶元 | Macom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (4)應用 (1)認證 (1)兼容性 (1)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
C***a
United States
October 16, 2023
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
確認購買
有幫助 1
評論 0T***s
United States
October 07, 2023
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
確認購買
有幫助 4
評論 01***1
12301
April 15, 2023
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄