英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC2210511-LR4兼容的QSFP+光模組是一款InfiniBand 40Gb/s的QSFP+模塊,採用LR4單模復用傳輸技術,使用單個4通道LC雙絞光纖連接器。該模塊的復用單模遠距離4通道(LR4)採用10G-NRZ調製技術,最大光纖傳輸距離為10km,使用OS2單模光纖。它符合InfiniBand FDR10端到端系統的使用要求。
它是高性能計算領域的理想解決方案,能夠與計算和存儲基礎設施無縫集成,確保高效的高性能互連。通常用於SB7800/SB7890交換機和ConnectX-5適配器中。
單擊打開
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC2210511-LR4兼容 QSFP+ 40G LR4單模工業級光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC/UPC FDR10
#162491
#162491
NT$11,479.00
FS P/N: QSFP-LR4-40G-IFS P/N: QSFP-LR4-40G-I
88 銷量
6 評價
1 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 11 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC2210511-LR4兼容的FS 40GBASE-LR4 QSFP+光模組(單模, 1310nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
MC2210511-LR4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
10km
激光器類型
LC雙工
光纖類型
單模單模
發射器類型
DFB CWDM
接收器類型
PIN
發射光功率
-7~2.3dBm
接收靈敏度
<-11.5dBm
功率預算
6.7dB
接收過載
2.3dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
工作溫度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
調製方式
NRZ
協議
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, SFF-8436, S
FF-8636, SFF-8679
FF-8636, SFF-8679
應用
InfiniBand QDR
質保期
5 年
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於交換機之間的40G到40G鏈路
用於連接ConnectX-5的40G到40G鏈路
用於交換機之間的40G到40G鏈路
查看產品 用於連接ConnectX-5的40G到40G鏈路
查看產品 特徵概述
低功耗,實現節能
內置的Macom晶元實現40G穩定傳輸和低功耗,節約能源並減少散熱。
Macom晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
40Gbps
高性能
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
介面 | 雙工LC/UPC | 雙工LC/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC |
最大傳輸距離 | 10km | 10km | 100m@OM3 150m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
調製 | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
傳輸器類型 | DFB CWDM | DFB CWDM | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | Semtech 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
功耗 | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤1.5W | ≤1.5W |
溫度範圍 | -40~85°C (-40~185°F) | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) |
應用 | InfiniBand 40G到40G | InfiniBand 40G到40G | InfiniBand 40G到40G | InfiniBand 40G到40G |
產品介紹
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC2210511-LR4兼容的FS 40GBASE-LR4 QSFP+光模組(單模, 1310nm, 10km, LC, DOM)
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC2210511-LR4兼容的QSFP+光模組是一款InfiniBand 40Gb/s的QSFP+模塊,採用LR4單模復用傳輸技術,使用單個4通道LC雙絞光纖連接器。該模塊的復用單模遠距離4通道(LR4)採用10G-NRZ調製技術,最大光纖傳輸距離為10km,使用OS2單模光纖。它符合InfiniBand FDR10端到端系統的使用要求。
它是高性能計算領域的理想解決方案,能夠與計算和存儲基礎設施無縫集成,確保高效的高性能互連。通常用於SB7800/SB7890交換機和ConnectX-5適配器中。
規格參數
兼容型號名
MC2210511-LR4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
10km
激光器類型
LC雙工
光纖類型
單模單模
發射器類型
DFB CWDM
接收器類型
PIN
發射光功率
-7~2.3dBm
接收靈敏度
<-11.5dBm
功率預算
6.7dB
接收過載
2.3dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
工作溫度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
調製方式
NRZ
協議
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, SFF-8436, S
FF-8636, SFF-8679
FF-8636, SFF-8679
應用
InfiniBand QDR
質保期
5 年
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於交換機之間的40G到40G鏈路
用於連接ConnectX-5的40G到40G鏈路
用於交換機之間的40G到40G鏈路
查看產品 用於連接ConnectX-5的40G到40G鏈路
查看產品 特徵概述
低功耗,實現節能
內置的Macom晶元實現40G穩定傳輸和低功耗,節約能源並減少散熱。
Macom晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
40Gbps
高性能
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
介面 | 雙工LC/UPC | 雙工LC/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC |
最大傳輸距離 | 10km | 10km | 100m@OM3 150m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
調製 | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
傳輸器類型 | DFB CWDM | DFB CWDM | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | Semtech 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
功耗 | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤1.5W | ≤1.5W |
溫度範圍 | -40~85°C (-40~185°F) | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) |
應用 | InfiniBand 40G到40G | InfiniBand 40G到40G | InfiniBand 40G到40G | InfiniBand 40G到40G |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$11,479.00
可提前預購