800G NDR OSFP 光模組
800G NDR OSFP DAC
400G NDR OSFP 光模組
400G NDR OSFP DAC & AOC
適用於HPC的強化型InfiniBand解決方案
飛速(FS)利用NVIDIA Quantum-2 InfiniBand平臺及GPU伺服器,提供NDR網路解決方案,該方案在高速傳輸、低延遲、可擴展性和效率方面具有顯著優勢。
為什麼選擇 飛速(FS) InfiniBand 產品
飛速(FS) InfiniBand 線纜和光模組滿足原始 Mellanox/NVIDIA 技術要求,旨在最大限度地提高需要高帶寬、低延遲、高可靠連接的 HPC 網路的性能。
NVIDIA/Mellanox 設備上的測量數據
憑藉卓越的性能,飛速(FS)InfiniBand 光模組和線纜能夠與 NVIDIA/Mellanox 交換機及網路介面卡(NIC)產品完美匹配,在對傳輸效率有嚴格要求的超級計算機和超大規模系統中提供最優的傳輸效能。
低延遲
低誤碼率
高帶寬
兼容性測試
飛速(FS)測試中心使用NVIDIA/Mellanox InfiniBand NDR/HDR/EDR交換機和網卡,完全重建原始環境並測試每個部分以確保兼容性。
NVIDIA Quantum-2 QM9700 系列
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
NVIDIA Quantum QM8700系列
MQM8700-HS2F
MQM8790-HS2F
NVIDIA Switch-IB 2 SB7800 系列
MSB7800-ES2F
MSB7890-ES2F
NVIDIA ConnectX 網卡
MCX75510AAS-NEAT
MCX653106A-ECAT-SP
推薦產品
符合InfiniBand NDR端到端系統要求
內置 Broadcom 7nm DSP晶元, 最大功耗15W
Quantum-2空冷交換機中使用的具有散熱片頂部的OSFP模塊
支持交換機到交換機的800G到800G連接,或者支持800G到2個400G的ConnectX-7鏈路
符合InfiniBand NDR端到端系統要求
內置Broadcom 7nm DSP, 最大功耗9W
用於ConnectX-7適配器的平頂OSFP模塊
支持交換機到適配器的800G到2個400G鏈路
符合InfiniBand HDR端到端系統的要求
最大功耗6.5W
支持交換機到交換機的200G到200G鏈路
4個50G-PAM4電信號轉換為4個50G-PAM4光信號復用
通過InfiniBand EDR端到端系統的資格認證
內置Macom晶元, and 最大功耗2.5W
支持交換機到交換機或交換機到適配器的100G到100G鏈路
將4個25G-NRZ電信號轉換為4個25G-NRZ光信號並行傳輸
通過InfiniBand FDR10端到端系統的資格認證
內置Macom晶元, and 最大功耗1.5W
支持交換機到交換機或交換機到適配器的40G到40G鏈路
將4個10G-NRZ電信號轉換為4個10G-NRZ光信號並行傳輸
符合InfiniBand NDR端到端系統要求
低延遲、低插損、低串擾、高速互連
8x 100G-PAM4到8x 100G-PAM4
全面驗證,與英偉達(NVIDIA) QM9700/9790設備完全兼容
符合InfiniBand NDR端到端系統要求
低延遲、低插損、低串擾、高速互連
2個4x50G-PAM4 到 雙4x50G-PAM4
全面驗證,與英偉達(NVIDIA) QM9700/9790設備完全兼容
符合InfiniBand NDR端到端系統要求
低延遲、低插損、低串擾、高速互連
2個4x50G-PAM4 到 雙4x50G-PAM4
全面驗證,與英偉達(NVIDIA) QM9700/9790設備完全兼容