FC570S-4K 是一款經濟實惠的專業級 5 倍超高清 4K PTZ 攝像機,專為可容納 4-6 人的小型會議室而設計。 FC570S-4K 具有 121° 寬視野、內置 4 個 BF 麥克風和 USB/藍牙連接,即使您在一千英里之外,也能創造坐在同一個房間里的體驗。
單擊打開
FC570S-4K 超高清4K視頻會議攝像機 內置4個麥克風 121° 廣角 USB 3.0
FC570S-4K 超高清4K視頻會議攝像機 內置4個麥克風 121° 廣角 USB 3.0
應用方案
特徵概述
內置4K超高清攝像頭,波束形成麥克風和全頻揚聲器高度集成了會議所需的所有功能,減少布線,使視頻通信更容易。
4K超高解析度結合WDR技術,即使在光照條件惡劣或複雜的情況下,也能滿足用戶對不同視頻體驗的需求。
FC570S-4K 110° 廣角視野設計,鏡頭對焦範圍廣,無失真,能滿足4-6人小型視頻會議,讓每個人都能輕鬆交流。
自帶設備(BYOD)是一個全面、安全的程序,可以最大限度地提高工作效率和滿意度,同時降低成本並實現業務連續性。
支持多種網路辦公會議/音視頻軟體。廣泛兼容Skype、Zoom、BlueJeans、Cisco WebEx、GoToMeeting等主要軟體, 並支持 Windows、Mac OS、Smart TV 等操作系統。
FC570S-4K 超高清4K視頻會議攝像機 內置4個麥克風 121° 廣角 USB 3.0
FC570S-4K 是一款經濟實惠的專業級 5 倍超高清 4K PTZ 攝像機,專為可容納 4-6 人的小型會議室而設計。 FC570S-4K 具有 121° 寬視野、內置 4 個 BF 麥克風和 USB/藍牙連接,即使您在一千英里之外,也能創造坐在同一個房間里的體驗。
內置4K超高清攝像頭,波束形成麥克風和全頻揚聲器高度集成了會議所需的所有功能,減少布線,使視頻通信更容易。
4K超高解析度結合WDR技術,即使在光照條件惡劣或複雜的情況下,也能滿足用戶對不同視頻體驗的需求。
FC570S-4K 110° 廣角視野設計,鏡頭對焦範圍廣,無失真,能滿足4-6人小型視頻會議,讓每個人都能輕鬆交流。
自帶設備(BYOD)是一個全面、安全的程序,可以最大限度地提高工作效率和滿意度,同時降低成本並實現業務連續性。
支持多種網路辦公會議/音視頻軟體。廣泛兼容Skype、Zoom、BlueJeans、Cisco WebEx、GoToMeeting等主要軟體, 並支持 Windows、Mac OS、Smart TV 等操作系統。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$18,665.00