可插拔 OPS(開放可插拔規範)PC 可以將 Windows® 10 Pro 的強大功能融入您的顯示器中。它是在互動式平板上提供智能白板和智能會議室功能的理想集成解決方案。這款經過 Intel Unite® 認證的可插拔 OPS PC 模塊支持具有高清音頻和視頻的無線群組演示。
IWB-OPS-I5 配備強大的 Intel® Core™ i5 vPro™ 處理器、8GB(高達32GB)DDR4 內存和 256GB SSD 存儲,包含運行 CPU 密集型應用程序所需的計算能力,同時通過 Intel vPro 提供高級安全性™技術。連接選項包括 4K HDMI、VGA、USB 3.0 埠和千兆 LAN RJ45,確保您與所有外圍設備保持連接。