MTP®轉換跳線旨在提供基於MTP®產品的更靈活的多芯布線系統。與MTP®分支線纜不同,MTP®轉換跳線在兩端均採用MTP®連接器端接,可為現有的16芯布線系統提供更多可能性。
與單獨購買和安裝轉換盒相比,使用MTP®轉換光纖是一種更具成本效益和更低損耗的選擇。
單擊打開
定製MTP®-16至2 x MTP®-8 OS2單模轉換光纖跳線, 16芯, 黃色
#165886
#165886
NT$6,202.51
FS P/N: 16FMTPSMFFS P/N: 16FMTPSMF
78 銷量
3 評價
1 問答
選擇長度:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
連接頭A:
MTP-16 Female APC 0.75dB
連接頭B:
MTP-8 母頭 APC 0.35dB
光纖外護套:
阻燃Plenum(OFNP)圓纜
可提前預購, Ship by 05 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
16芯 MTP®-MTP®互連轉換光纖跳線
規格參數
光纖連接頭
US Conec MTP®
研磨類型
母頭/公頭
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
纖芯類型
康寧SMF-28®Ultra
插芯類型
APC-APC
插入損耗
≤0.75dB
回波損耗
≥60dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套材質
Plenum (OFNP)/LSZH
最小彎曲半徑
10mm
外護套直徑
3.0mm
分支長度
0.5m
安裝拉伸載荷
66N
抗拉強度(長期/短期)
60/120N
工作溫度
-10~60°C
儲存溫度
-40~85°C
*MTP®是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec和飛速(FS)合作提供高性能MTP®系列產品。
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
800G 至 2X400G 互連
800G 至 2X400G 互連
查看產品 特徵概述
定製線芯護套
OFNP線纜在數據中心樓層之間的垂直布線中具有最高的防火等級。LSZH線纜在水平結構化布線區域產生很少的煙霧且無鹵素。
定製連接器
母頭(不帶針)可以直接連接到光模組或其他公頭。
帶引導針的公頭用於與母頭進行配對,用於適配器、盒式模塊或面板的連接。
根據您的需求定製跳線
多樣化定製選項
根據您的應用選擇合適的跳線。
嚴格的品控流程
通過先進測試設施的保證,確保高質量的產品。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊的支持。
產品介紹
16芯 MTP®-MTP®互連轉換光纖跳線
MTP®轉換跳線旨在提供基於MTP®產品的更靈活的多芯布線系統。與MTP®分支線纜不同,MTP®轉換跳線在兩端均採用MTP®連接器端接,可為現有的16芯布線系統提供更多可能性。
與單獨購買和安裝轉換盒相比,使用MTP®轉換光纖是一種更具成本效益和更低損耗的選擇。
規格參數
光纖連接頭
US Conec MTP®
研磨類型
母頭/公頭
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
纖芯類型
康寧SMF-28®Ultra
插芯類型
APC-APC
插入損耗
≤0.75dB
回波損耗
≥60dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套材質
Plenum (OFNP)/LSZH
最小彎曲半徑
10mm
外護套直徑
3.0mm
分支長度
0.5m
安裝拉伸載荷
66N
抗拉強度(長期/短期)
60/120N
工作溫度
-10~60°C
儲存溫度
-40~85°C
*MTP®是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec和飛速(FS)合作提供高性能MTP®系列產品。
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
800G 至 2X400G 互連
800G 至 2X400G 互連
查看產品 特徵概述
定製線芯護套
OFNP線纜在數據中心樓層之間的垂直布線中具有最高的防火等級。LSZH線纜在水平結構化布線區域產生很少的煙霧且無鹵素。
定製連接器
母頭(不帶針)可以直接連接到光模組或其他公頭。
帶引導針的公頭用於與母頭進行配對,用於適配器、盒式模塊或面板的連接。
根據您的需求定製跳線
多樣化定製選項
根據您的應用選擇合適的跳線。
嚴格的品控流程
通過先進測試設施的保證,確保高質量的產品。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,202.51
可提前預購