客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G.

飛速(FS)100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 2km DOM 雙工LC

#167804
#167804

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W 單通道 100G-400G 雙工 LC 單模

NT$10,546.00
FS P/N: QSFP-FR-100G
FS P/N: QSFP-FR-100G
27 銷量
7 評價
3 問答
13件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

100GBASE-FR單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長, 單模, 1310nm, 2km, LC, DOM)

100GBASE-FR 單波長 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網吞吐量高達 2 km的單模光纖 (單模),使用 1310nm 波長通過雙工 LC 連接器。該光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-FR-100G更改為QSFP-FR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
型號名
QSFP-FR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射光功率
-2.4~4dBm
接收靈敏度
-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
封裝技術
COB封裝(板上晶元封裝)
調製方式
PAM4
協議
100G波長MSA 100G-FR 標準
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
雙工LC
最大傳輸距離
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
2km
光纖類型
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
晶元
Broadcom 晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (3)晶元組 (1)連接 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
7
0
0
0
0

B***t

United States

May 26, 2023
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
確認購買
有幫助 2
評論 0

J***n

United States

April 28, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
確認購買
有幫助 6
評論 0

M***a

Australia

March 23, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄