這款QSFP+光模組設計用於在1310nm波長下,通過雙工LC連接器,在單模光纖上提供高達80km的40GBASE乙太網吞吐量。該光模組符合QSFP+ MSA和 RoHS標準。通過I2C介面,按照QSFP+ MSA規定的方式,還可以使用數字診斷功能來訪問實時操作參數。憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組非常適用於各種應用,如數據中心、高性能計算網路、企業核心和匯聚層應用。
單擊打開
思科(Cisco)Compatible 40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC
#168309
#168309
NT$68,407.00
FS P/N: QSFP-ZR4-40GFS P/N: QSFP-ZR4-40G
64 銷量
4 評價
4 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 11 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
思科(Cisco )兼容 40GBASE-ZR4 QSFP+光模組 (單模, 1310nm, 80km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-ZR4-40G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
80km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
28dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>8.2dB
主機FEC
支持
誤碼率 (BER)
1E-12
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
40G直連線纜連接
40G網卡連接
展開
40G直連線纜連接
查看產品 40G網卡連接
查看產品 葉脊連接
查看產品 40G結構化布線連接
查看產品 特徵概述
40G數據中心連接
QSFP+光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到40G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
產品介紹
思科(Cisco )兼容 40GBASE-ZR4 QSFP+光模組 (單模, 1310nm, 80km, LC, DOM)
這款QSFP+光模組設計用於在1310nm波長下,通過雙工LC連接器,在單模光纖上提供高達80km的40GBASE乙太網吞吐量。該光模組符合QSFP+ MSA和 RoHS標準。通過I2C介面,按照QSFP+ MSA規定的方式,還可以使用數字診斷功能來訪問實時操作參數。憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組非常適用於各種應用,如數據中心、高性能計算網路、企業核心和匯聚層應用。
規格參數
型號名
QSFP-ZR4-40G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
80km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
28dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>8.2dB
主機FEC
支持
誤碼率 (BER)
1E-12
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
40G直連線纜連接
40G網卡連接
展開
40G直連線纜連接
查看產品 40G網卡連接
查看產品 葉脊連接
查看產品 40G結構化布線連接
查看產品 特徵概述
40G數據中心連接
QSFP+光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到40G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$68,407.00
可提前預購