這款Console線纜專為希望在電腦或筆記本 USB-A 埠與思科數據機、路由器、防火牆、交換機或其他帶Console埠的串列思科設備之間建立可靠連接的消費者或 IT 專業人員而設計。無需額外的適配器或外部電源,支持高達1Mbps的數據傳輸速率,使其成為設備間互連的高效工具。
單擊打開
2 米USB(公頭)轉 RJ45(公頭)console線纜,藍色
#170189
#170189
NT$464.00
FS P/N: USB-RJ45CFS P/N: USB-RJ45C
13 銷量
6 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 19 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
2 米USB(公頭)轉 RJ45(公頭)Console線纜,藍色
規格參數
連接器類型
USB - RJ45
重量
0.7637kg(1.7lbs)
連接器性別
公頭-公頭
總體長度
2m (7ft)
額定電壓
150V
線纜護套材料
PVC (VW-1)
工作溫度
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
絕緣材料
HD-PE
規格
28AWG
導體材料
純銅
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
Console線纜三重保護
純銅、PVC護套和HDPE絕緣,增加線纜的使用壽命。
純銅導體
理想的導電性能和傳輸性能。
PVC護套
滿足VW-1阻燃等級,減少線纜磨損,延長使用壽命。
HDPE絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
獨創FTDI晶元,提升交互性
該晶元與各種系統和驅動程序兼容,具有很高的使用穩定性和操作靈活性。
廣泛應用於帶Console口的設備
該線纜適用於大多數帶有 RJ45 接頭console埠的設備,如路由器、交換機、防火牆等,無需適配器。
產品介紹
2 米USB(公頭)轉 RJ45(公頭)Console線纜,藍色
這款Console線纜專為希望在電腦或筆記本 USB-A 埠與思科數據機、路由器、防火牆、交換機或其他帶Console埠的串列思科設備之間建立可靠連接的消費者或 IT 專業人員而設計。無需額外的適配器或外部電源,支持高達1Mbps的數據傳輸速率,使其成為設備間互連的高效工具。
規格參數
連接器類型
USB - RJ45
重量
0.7637kg(1.7lbs)
連接器性別
公頭-公頭
總體長度
2m (7ft)
額定電壓
150V
線纜護套材料
PVC (VW-1)
工作溫度
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
絕緣材料
HD-PE
規格
28AWG
導體材料
純銅
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
Console線纜三重保護
純銅、PVC護套和HDPE絕緣,增加線纜的使用壽命。
純銅導體
理想的導電性能和傳輸性能。
PVC護套
滿足VW-1阻燃等級,減少線纜磨損,延長使用壽命。
HDPE絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
獨創FTDI晶元,提升交互性
該晶元與各種系統和驅動程序兼容,具有很高的使用穩定性和操作靈活性。
廣泛應用於帶Console口的設備
該線纜適用於大多數帶有 RJ45 接頭console埠的設備,如路由器、交換機、防火牆等,無需適配器。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$464.00
可提前預購