客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
02:34
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.
這張圖片是關於UMC-1F1T-PD.

1 x 10/100/1000BASE-T RJ45轉 1 x 100/1000BASE-X SFP千兆乙太網PoE+光纖收發器

#170199
#170199

SM & MM 0 ~ 50°C 自動MDI/MDIX 即插即用

NT$1,680.00
FS P/N: UMC-1F1T-PD
FS P/N: UMC-1F1T-PD
623 銷量
4 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

1x 10/100/1000BASE-T RJ45轉1x 100/1000BASE-X SFP槽千兆乙太網PoE+光纖收發器

UMC-1F1T-PD是一款非管理的供電光纖收發器,可將10/100/1000BASE-T銅乙太網轉換為100/1000BASE-X光纖SFP,反之亦然。該PoE+光纖收發器配備了方便且經濟實惠的802.3af/at/bt PoE供電解決方案,可以通過各種IEEE 802.3at/bt PoE供電設備方便地供電,無需使用電源適配器。 UMC-1F1T-PD在其TP埠上提供自動MDI/MDI-X功能,並帶有DIP開關用於配置鏈路故障穿透功能(LFP)。鏈路故障穿透功能包括鏈路損失傳遞(LLCF)/鏈路損失返回(LLR)。當通過PoE PSE設備供電時,它可以作為獨立單元使用,或者作為滑入模塊插入到15槽媒體轉換器機箱MC-15SP中。

規格參數
轉換器類型
PoE+光纖收發器
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-T SFP
網線類型
Cat3/4/5
光纖類型
多模50/125μm 或 62.5/125μm
單模 9/125μm
Po標準協議
802.3at
電源要求
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
內置電源
LED指示燈
電源,TP鏈接/活動指示
DIP開關
LFP功能(禁用/啟用)設置
巨型幀
9K
功耗
DC 48V PoE In
3.1 watts/10.5BTU
DC 54V PoE In
3.2 watts/10.9BTU
工作溫度
0 ~ 50°C
儲存溫度
-10 ~ 70°C
尺寸(HxWxD)
26x70x94mm
重量
186g
濕度
5 ~ 95%, 相對濕度,非冷凝
安裝方式
獨立或安裝在 MC-15SP 機箱中
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

特徵概述

千兆自適應光纖到乙太網媒體轉換器

1x 100/1000Base-X SFP 埠和 1x 10/100/1000Base-T RJ45 埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。

光電轉換 距離延展
光纖收發器將可將電信號與光信號進行轉換,並通過光纖進行遠距離信號傳輸,適用於難以找到電源插座的地方,為乙太網設備提供最便捷的供電方式
擴展網路
突破100M銅纜長度限制,延長至120KM
PoE+供電
無需電源適配器,由IEEE 802.3at/bt PoE PSE設備供電
速度轉換
將鏈路速度從10/100/1000Base-T轉換為100/1000Base-X
即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷和DIP開關配置,快速安裝。
LFP鏈路故障轉移
鏈路故障轉移(LFP)告警功能能夠使網路管理員迅速得知和處理網路的故障,減小網路故障造成的損失。
高密度15插槽系統
產品介紹

1x 10/100/1000BASE-T RJ45轉1x 100/1000BASE-X SFP槽千兆乙太網PoE+光纖收發器

UMC-1F1T-PD是一款非管理的供電光纖收發器,可將10/100/1000BASE-T銅乙太網轉換為100/1000BASE-X光纖SFP,反之亦然。該PoE+光纖收發器配備了方便且經濟實惠的802.3af/at/bt PoE供電解決方案,可以通過各種IEEE 802.3at/bt PoE供電設備方便地供電,無需使用電源適配器。 UMC-1F1T-PD在其TP埠上提供自動MDI/MDI-X功能,並帶有DIP開關用於配置鏈路故障穿透功能(LFP)。鏈路故障穿透功能包括鏈路損失傳遞(LLCF)/鏈路損失返回(LLR)。當通過PoE PSE設備供電時,它可以作為獨立單元使用,或者作為滑入模塊插入到15槽媒體轉換器機箱MC-15SP中。

規格參數
轉換器類型
PoE+光纖收發器
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-T SFP
網線類型
Cat3/4/5
光纖類型
多模50/125μm 或 62.5/125μm
單模 9/125μm
Po標準協議
802.3at
電源要求
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
內置電源
LED指示燈
電源,TP鏈接/活動指示
DIP開關
LFP功能(禁用/啟用)設置
巨型幀
9K
功耗
DC 48V PoE In
3.1 watts/10.5BTU
DC 54V PoE In
3.2 watts/10.9BTU
工作溫度
0 ~ 50°C
儲存溫度
-10 ~ 70°C
尺寸(HxWxD)
26x70x94mm
重量
186g
濕度
5 ~ 95%, 相對濕度,非冷凝
安裝方式
獨立或安裝在 MC-15SP 機箱中
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
千兆自適應光纖到乙太網媒體轉換器

1x 100/1000Base-X SFP 埠和 1x 10/100/1000Base-T RJ45 埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。

光電轉換 距離延展
光纖收發器將可將電信號與光信號進行轉換,並通過光纖進行遠距離信號傳輸,適用於難以找到電源插座的地方,為乙太網設備提供最便捷的供電方式
擴展網路
突破100M銅纜長度限制,延長至120KM
PoE+供電
無需電源適配器,由IEEE 802.3at/bt PoE PSE設備供電
速度轉換
將鏈路速度從10/100/1000Base-T轉換為100/1000Base-X
即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷和DIP開關配置,快速安裝。
LFP鏈路故障轉移
鏈路故障轉移(LFP)告警功能能夠使網路管理員迅速得知和處理網路的故障,減小網路故障造成的損失。
高密度15插槽系統

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$1,680.00

可提前預購