這款光纖收發器提供具備寬溫度範圍從-40°C~75°C的乙太網擴展功能。它配備了一個支持100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T RJ45銅介面和一個支持10GBASE-X SFP+光纖介面,採用IP30堅固且尺寸緊湊的外殼。IMC-1S1XMG廣泛應用在運輸、工廠、戶外以及可能經歷極低或高溫的場所等惡劣環境中需要10G帶寬的地方。
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230725143345s9oitg.jpg)
單擊打開
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143345s9oitg.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019094725bngssl.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143345s586w9.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143345blijqh.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307251433450t51xz.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143350zdkl0w.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143350e50xzj.jpg)
![工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標 這張圖片是關於IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221213182305neccbb.jpg)
工業級萬兆光纖收發器(1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T,1x 10GBase)美標
#170200
#170200
NT$6,502.00
FS P/N: IMC-1S1XMGFS P/N: IMC-1S1XMG
150 銷量
3 評價
2 問答
類型:
可提前預購, Ship by 10 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
工業級萬兆乙太網光纖收發器支持1個100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45轉1個10GBase-X
規格參數
收發器類型
工業收發器
埠
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 口
1 x 10G SC雙工口
1 x 10G SC雙工口
網線類型
Cat5/5e/6/6a/7
光纖類型
多模 50/125μm或62.5/125μm
單模 9/125μm
單模 9/125μm
LED指示燈
故障警報、PWR、LNK
ESD保護
6KV DC
巨型幀
1.6K
電源要求
DC 12~48V/AC 24V
外殼
IP30金屬機箱
安裝
DIN導軌或壁掛
流量控制
半雙工背壓
全雙工IEEE 802.3x暫停幀
全雙工IEEE 802.3x暫停幀
匯流排速
20Gbps
工作溫度
-40°C ~ 75°C
儲存溫度
-40°C ~ 75°C
尺寸(Hx Wx D)
135x32x87m
重量
385克
注意:與該收發器兼容的電源或電源適配器未包含在包裝盒內。
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231120154341fca79j.jpg)
特徵概述
萬兆自適應光纖到乙太網轉換器
1x 10GBase-X SFP+ 埠和 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。
IP30鋁金屬外殼,適用於工業環境
這款工業級收發器配備堅固的IP30金屬外殼,確保在惡劣環境中進行工業操作,並可輕鬆安裝在DIN導軌或配電箱內。
IP30外殼
-40~75°C溫度範圍
6KV ESD防護
轉換和擴展乙太網網路信號
該光纖收發器通過光纖連接擴展到更遠的距離,非常適合IT專業人員以及在政府、商業或教育應用中需要安全設置的場景。
擴展網路
突破100M銅纜長度限制,延長至60KM
保護投資
將本地網路遷移到光纖,利用現有的基於銅的硬體
速度轉換
將鏈路速度從100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T轉換為10GBase-X
即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷以實現快速安裝。
用戶提問
提問
所有 (2)埠 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
F***r
Australia
October 25, 2023
The IMC-1S1XMG is a game-changer in Ethernet extension. We deployed it in our factory, and its robust construction and 10Gigabit bandwidth support have significantly improved our network performance.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***n
Australia
July 20, 2023
The IMC-1S1XMG exceeded my expectations for a 10G Ethernet Media Converter. Its wide temperature range and rugged design make it a perfect fit for our outdoor installations, ensuring reliable performance even in extreme conditions.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***r
United Kingdom
May 17, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄