客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.
這張圖片是關於PIMC-2F2T.

工業級千兆PoE++光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000Base)美標

#170202
#170202

SM & MM -40 ~75°C 自動MDI/MDIX 即插即用

NT$9,301.00
FS P/N: PIMC-2F2T
FS P/N: PIMC-2F2T
124 銷量
3 評價
7 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

工業級千兆PoE++乙太網光纖收發器支持2個10/100/1000Base-T RJ45轉2個100/1000Base-X SFP

工業千兆位PoE++乙太網光纖收發器將乙太網轉換與802.3bt乙太網供電增強版(PoE++)注入器功能相結合,為偏遠地區中需要充足可靠電力的電源設備提供兩個埠高達190W的功率輸出和高數據傳輸速度。該轉換器可在-40°C~75°C的溫度範圍內運行,並採用IP30堅固外殼,適用於大多數惡劣環境中使用。

規格參數
收發器類型
PoE++工業收發器
2x 10/100/1000Base-T RJ45 口
2x 100/1000Base-X SC雙工口
網線類型
Cat3/4/5/5e/6
光纖類型
多模 50/125μm或62.5/125μm
單模 9/125μm
PoE標準協議
IEEE 802.3bt
電源要求
DC 12~56V
LED指示燈
電源、報警、LNK/ACT
ESD保護
6KV DC
PoE電源輸出
標準(BT)模式
90W
傳統(PoH)模式
95W
PoE電源類型
末端跨接 + 中端跨接
電源引腳分配
末端跨接 1/2 (+), 3/6 (-)
中端跨接 4/5 (+), 7/8 (-)
PoE功率預算
190W
流量控制
半雙工背壓
全雙工IEEE 802.3x暫停幀
型幀
9K
外殼
IP30金屬機箱
安裝
DIN導軌或壁掛
工作溫度
-40°C ~ 75°C
儲存溫度
-40°C ~ 85°C
尺寸(Hx Wx D)
135x55x85mm
重量
665克
注意:與該收發器兼容的電源或電源適配器未包含在包裝盒內。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
面向網路業務提供商、企業和工廠的光纖網路
查看產品
監控解決方案
查看產品
適用於關鍵網路應用的容錯冗餘鏈路
查看產品

特徵概述

千兆自適應光纖到乙太網轉換器

2x 100/1000Base-X 埠和 2x 10/100/1000Base-T RJ45 埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。

IP30鋁金屬外殼,適用於工業環境
這款工業級收發器配備堅固的IP30金屬外殼,確保在惡劣環境中進行工業操作,並可輕鬆安裝在DIN導軌或配電箱內。
IP30外殼
-40~75°C溫度範圍
6KV ESD防護
智能PoE++ 802.3at/af/bt支持

符合IEEE 802.3af/at/bt PoE標準,能夠自動檢測並為PoE設備提供所需的電力,最高可提供95W功率。通過 DIP 開關設計中的傳統功能,它還向後兼容 802.3af/at PoE 標準,使用戶無需軟體配置即可靈活地同時部署標準和高功率設備。

即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷以實現快速安裝。
產品介紹

工業級千兆PoE++乙太網光纖收發器支持2個10/100/1000Base-T RJ45轉2個100/1000Base-X SFP

工業千兆位PoE++乙太網光纖收發器將乙太網轉換與802.3bt乙太網供電增強版(PoE++)注入器功能相結合,為偏遠地區中需要充足可靠電力的電源設備提供兩個埠高達190W的功率輸出和高數據傳輸速度。該轉換器可在-40°C~75°C的溫度範圍內運行,並採用IP30堅固外殼,適用於大多數惡劣環境中使用。

規格參數
收發器類型
PoE++工業收發器
2x 10/100/1000Base-T RJ45 口
2x 100/1000Base-X SC雙工口
網線類型
Cat3/4/5/5e/6
光纖類型
多模 50/125μm或62.5/125μm
單模 9/125μm
PoE標準協議
IEEE 802.3bt
電源要求
DC 12~56V
LED指示燈
電源、報警、LNK/ACT
ESD保護
6KV DC
PoE電源輸出
標準(BT)模式
90W
傳統(PoH)模式
95W
PoE電源類型
末端跨接 + 中端跨接
電源引腳分配
末端跨接 1/2 (+), 3/6 (-)
中端跨接 4/5 (+), 7/8 (-)
PoE功率預算
190W
流量控制
半雙工背壓
全雙工IEEE 802.3x暫停幀
型幀
9K
外殼
IP30金屬機箱
安裝
DIN導軌或壁掛
工作溫度
-40°C ~ 75°C
儲存溫度
-40°C ~ 85°C
尺寸(Hx Wx D)
135x55x85mm
重量
665克
注意:與該收發器兼容的電源或電源適配器未包含在包裝盒內。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
面向網路業務提供商、企業和工廠的光纖網路
查看產品
監控解決方案
查看產品
適用於關鍵網路應用的容錯冗餘鏈路
查看產品
特徵概述
千兆自適應光纖到乙太網轉換器

2x 100/1000Base-X 埠和 2x 10/100/1000Base-T RJ45 埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。

IP30鋁金屬外殼,適用於工業環境
這款工業級收發器配備堅固的IP30金屬外殼,確保在惡劣環境中進行工業操作,並可輕鬆安裝在DIN導軌或配電箱內。
IP30外殼
-40~75°C溫度範圍
6KV ESD防護
智能PoE++ 802.3at/af/bt支持

符合IEEE 802.3af/at/bt PoE標準,能夠自動檢測並為PoE設備提供所需的電力,最高可提供95W功率。通過 DIP 開關設計中的傳統功能,它還向後兼容 802.3af/at PoE 標準,使用戶無需軟體配置即可靈活地同時部署標準和高功率設備。

即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷以實現快速安裝。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$9,301.00

可提前預購